(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

B型 雙惰輪鏈輪

B型 雙惰輪鏈輪

【特長】
・KANA標準B型W(雙)惰輪鏈輪可在滾鏈的傳動中保持適度的張力。
・使用B型的驅動、從動鏈輪時,如能利用同型的B型W惰輪,設計將會變得簡單許多。
・此外,因為使用2個軸承是耐荷重性優異的產品。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
WID35B16D10
WID35B16D12
WID35B18D15
WID35B21D17
WID35B25D20
WID40B13D10
WID40B13D12
WID40B15D15
WID40B17D17
WID40B19D20
WID50B12D12
WID50B15D17
WID50B17D20
WID60B11D12
WID60B13D17
WID60B14D20
WID80B9D15
WID80B10D17
WID80B11D20
型號數量折扣標準
出貨日
鏈條 No. 齒數
(T)
軸孔徑 d
(mm)
9天~ 351610
9天~ 351612
4天~ 351815
9天~ 352117
9天~ 352520
4天~ 401310
9天~ 401312
4天~ 401515
9天~ 401717
9天~ 401920
9天~ 501212
9天~ 501517
9天~ 501720
9天~ 601112
9天~ 601317
9天~ 601420
9天~ 80915
9天~ 801017
4天~ 801120

Loading...

  1. 1

基本資訊

鏈輪形狀 B型 型式 惰輪 列數 1
材質 機械構造用碳鋼 鏈條型 標準 軸種類 內建雙軸承
表面處理 染黑

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767