(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

對應高真空度等級型開關

對應高真空度等級型開關

10^-5Pa 對應高真空度等級定位開關。
【特長】
・僅使用低排氣對應零件製造,高真空環境專用的定位開關。
【用途】
・檢測真空室的半導體晶圓有無。
・可用於真空成膜裝置、太陽光發電(PV)真空裝置的玻璃基板定位。
・可用於FPD專用的真空鍍膜裝置的玻璃基板對準或光罩托盤定位檢測、載具的原點定位。
・大型半導體製造裝置製造商相繼採用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

對應高真空度等級型開關 GN系列

僅使用低排氣對應零件製造,高真空環境專用的定位接觸開關

僅使用低排氣對應零件製造,高真空環境專用的定位接觸開關

機種產品系列

型式名稱動作型態纜線方向
GN-PT5M3AA:NO直柱型
GN-PT5M3BB:NC
GN-PT5M3A-RA:NO直角
GN-PT5M3B-RB:NC

規格

接點構造接點型
動作型態A:NO/B:NC
動作點的重複精度ON⇄OFF皆為0.003mm(範圍)
對應真空度/烘烤容許溫度10-5Pa/120℃
到作動為止的移動約0.3(A:NO)/無(B:NO)
遲滯0
接點精度壽命300萬次
行程1.5mm
接觸力0.5N
接點額定DC5V~DC24V 穩定電流10mA以下(湧入電流20mA以下)

真空環境下的定位應用

真空室

半導體晶圓有無的檢測

半導體晶圓有無的檢測

真空成膜裝置

玻璃基板的定位

玻璃基板的定位

太陽能發電(PV)真空裝置

玻璃基板的定位

玻璃基板的定位

針對FPD真空成膜裝置

玻璃基板的對齊

玻璃基板的對齊

針對FPD真空成膜裝置

罩板的托盤定位檢測

罩板的托盤定位檢測

針對FPD真空成膜裝置

搜尋台車原點

搜尋台車原點

對應高真空度等級型開關使用實例

真空屋內檢測半導體晶圓有無

光電感應器可由觀察孔檢測,但蒸鍍時的蒸氣會導致造成檢測錯誤。

光電感應器可由觀察孔檢測,但蒸鍍時的蒸氣會導致造成檢測錯誤。

若使用對應高真空度等級型開關,在真空環境下也可檢測。

若使用對應高真空度等級型開關,在真空環境下也可檢測。

型號
GN-PT5M3A
GN-PT5M3A-R
GN-PT5M3B
GN-PT5M3B-R
型號數量折扣標準
出貨日
動作點
(mm)
接點種類 電纜線方向
4天~ 0.3接點式 NO直柱型
12天~ 0.3接點式 NO直角
22天~ 0接點式 NC直柱型
12天~ 0接點式 NC直角

Loading...

  1. 1

基本資訊

環境 真空 反覆精度 0.003mm 接點部材質 SUS HRC45
本體材質 SUS304 接觸力(N) 0.5 螺絲公稱 (M) M5×0.5
保護構造 IP40 行程(mm) 1.5 前端徑 φ1.5
本體形狀 螺栓型 前端形狀 R接點 接點精度壽命(萬次) 300
型式 銷行程形・彈簧定位柱型 LED 對應真空度 10^-5Pa
烘烤容許溫度 120℃

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767