(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/5/26 9:00 ~ 5/27 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

高精度 MT定位開關 P10DH

高精度 MT定位開關 P10DH

無須放大器、0.5μm重複精度、IP67無懼惡劣環境的定位開關。
【特長】
・IP67保護構造,無懼水、冷卻液或切削粉飛散的惡劣環境。
・於軸承使用直動滾珠軸承,最適合滑動、偏角、偏置接觸。
【用途】
・可用於半導體檢查台的原點定位或檢測印刷機械滾筒偏差。
・防止誤取2片薄板金。
・用於檢測磨床的砂輪磨損等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

無需放大器,可抗水或切削粉飛散的惡劣環境 高精度MT

本觸控開關具IP67保護構造,可對應水、冷卻液或切削粉飛散的惡劣環境。

本觸控開關具IP67保護構造,可對應水、冷卻液或切削粉飛散的惡劣環境。

選用高精度定位開關的理由

0.5μm重複精度

與豐田汽車共同開發,在充斥噴濺、冷卻液、切削粉等惡劣環境下的汽車生產線上,可穩定輸出超高精度位置訊號的開關。

與豐田汽車共同開發,在充斥噴濺、冷卻液、切削粉等惡劣環境下的汽車生產線上,可穩定輸出超高精度位置訊號的開關。

由於是不使用放大器的「精密機械」,因此可以檢測因外部環境或本身發熱造成的溫度浮動、也可無遲滯的連續檢測微米等級的移位及微細動作。

IP67保護構造可抗惡劣環境

防水構造採用特殊塗層橡膠,除了水之外,還可對應大範圍的冷卻液(特別是鹼性)。

防水構造採用特殊塗層橡膠,除了水之外,還可對應大範圍的冷卻液(特別是鹼性)。

在切削粉和切削油飛散的工作機械機內,搜尋刃物原點的用途上,本公司已有50萬左右的採用實績,也具備了世界等級的市佔率。

機種產品系列

偏角接觸用 P10DH系列

 代表型式名稱動作型態行程安裝部
P10DHA-TAWA:NO3mmM14×0.5
P10DHB-TAWB:NC3mmM14×0.5
P10SHA-TAWA:NO3mmφ14
P10SHB-TAWB:NC3mmφ14
P10DHLTB-TAWB:NC10mmM14×0.5

規格

接點構造接點型
動作點的重複精度ON⇄OFF皆為0.0005mm(範圍)*
到作動為止的移動約0.2mm(A:NO)/無(B:NC)
保護構造IP67*
遲滯0(由於為精密機械式,ON/OFF之間不會產生不靈敏區)
接點精度壽命300萬次
接觸力1N*
溫度浮動0(因無放大器,不會隨電子零件產生溫度浮動)
使用溫度範圍0℃~80℃(不可凍結)
接點額定DC5V~DC24V 穩定電流10mA以下(湧入電流20mA以下)
  • ※ P10MC系列的規格會有所不同。詳情請參閱型錄。

與其他公司移位感應器的比較

 美德龍製
高精度MT-觸控開關
接觸式位移感應器雷射式位移感應器
檢測方式接觸式(精密機械)接觸式(電氣)非接觸式(光)
重複精度
0.5μm

1μm
遲滯
×
溫度浮動、
外部環境的影響

不受影響
(不需頻繁進行主對齊)

受外部環境或自體發熱的影響
(需頻繁進行主設定)
檢測體的反射率、
表面粗糙度、水滴附
著的影響

不受影響

不受影響
×
受影響
保護構造
IP67
(冷卻液或切削粉飛散的惡劣環境也可使用)

IP67
(不適合冷卻液或切削粉飛散的惡劣環境)
壽命300萬次1000萬次
(因過電流導致元件破損的情形多)
數值顯示×
無法顯示
(ON/OFF訊號)

可顯示
(自動化線路中,有許多場合不需顯示數值)

接觸式的缺點

液體或柔軟的工件等無法碰觸的物件即無法檢測。
由於需要碰觸工件的時間,因此生產節拍可能會變長。
由於必須接觸工件才能測量,因此測量範圍會比非接觸式還要短。

精密定位開關系列比較

高性價比、且不要求高精度的定位請選擇「CS-觸控開關」。
世界最小的尺寸、狹窄處的精密定位請選擇「超小型PT-觸控開關」。

使用實例

例:修正半導體檢查裝置的XY軸

在既有XY軸平台使用時,由於機械本身發熱,使平台的XY座標產生以微米為單位的偏差。

在既有XY軸平台使用時,由於機械本身發熱,使平台的XY座標產生以微米為單位的偏差。

用MT系列進行熱移位修正時,以微米為單位檢測XY軸的熱移位。

用MT系列進行熱移位修正時,以微米為單位檢測XY軸的熱移位。

開發秘辛

 

與豐田汽車共同開發,在充斥噴濺、冷卻液、切削粉等惡劣環境下的汽車生產線上,可穩定輸出超高精度位置訊號的開關。

型號
P10DHA-TAW
P10DHA-TAWL
P10DHB-TAW
P10DHB-TAWL
P10DHLTB-TAW
P10DHLTB-TAWL
P10SHA-TAW
P10SHA-TAWL
P10SHB-TAW
P10SHB-TAWL
型號數量折扣標準
出貨日
螺絲公稱 (M) 行程
(mm)
動作點
(mm)
接點種類 圓筒部外徑
(mm)
LED
4天~ M14×0.530.2接點式 NO-
4天~ M14×0.530.2接點式 NO-
4天~ M14×0.530接點式 NC-
18天~ M14×0.530接點式 NC-
4天~ M14×0.5100接點式 NC-
18天~ M14×0.5100接點式 NC-
18天~ -30.2接點式 NO14
18天~ -30.2接點式 NO14
4天~ -30接點式 NC14
18天~ -30接點式 NC14

Loading...

  1. 1

基本資訊

環境 防水型 反覆精度 0.0005mm 接點部材質 超硬
本體材質 SUS303 接觸力(N) 1 保護構造 IP67
前端徑 Sφ2 使用溫度範圍(℃) 0::80 本體形狀 螺栓型
前端形狀 R接點 接點精度壽命(萬次) 300 型式 銷行程形・彈簧定位柱型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767