(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特色】
・LFDM:基本型(ECO型系列)直線軸承,由於產品形狀使用頻率高,適合用於降低成本。
・MLFDM:防鏽型(ECO型系列)
型號 |
---|
LFDM16-UU |
LFDM20-UU |
LFDM25-UU |
LFDM30-UU |
LFDM35-UU |
LFDM40-UU |
LFDM50-UU |
LFDM60-UU |
MLFDM16-UU |
MLFDM20-UU |
MLFDM25-UU |
MLFDM30-UU |
MLFDM35-UU |
MLFDM40-UU |
MLFDM50-UU |
MLFDM60-UU |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 内接圓徑 dr (φ) | 全長 L (mm) | 外筒表面處理 | 外徑 D (φ) | 基本額定荷重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25天~ | 16 | 68 | 無表面處理 | 28 | 1248 | ||
4天~ | 20 | 80 | 無表面處理 | 32 | 2083 | ||
4天~ | 25 | 112 | 無表面處理 | 40 | 3517 | ||
25天~ | 30 | 122 | 無表面處理 | 45 | 5273 | ||
9天~ | 35 | 134 | 無表面處理 | 52 | 5722 | ||
9天~ | 40 | 153 | 無表面處理 | 60 | 7872 | ||
4天~ | 50 | 192 | 無表面處理 | 80 | 13442 | ||
34天~ | 60 | 209 | 無表面處理 | 90 | 16000 | ||
9天~ | 16 | 68 | [有表面處理] 防鏽處理 | 28 | 1248 | ||
9天~ | 20 | 80 | [有表面處理] 防鏽處理 | 32 | 2083 | ||
9天~ | 25 | 112 | [有表面處理] 防鏽處理 | 40 | 3517 | ||
9天~ | 30 | 122 | [有表面處理] 防鏽處理 | 45 | 5273 | ||
9天~ | 35 | 134 | [有表面處理] 防鏽處理 | 52 | 5722 | ||
9天~ | 40 | 153 | [有表面處理] 防鏽處理 | 60 | 7872 | ||
9天~ | 50 | 192 | [有表面處理] 防鏽處理 | 80 | 13442 | ||
9天~ | 60 | 209 | [有表面處理] 防鏽處理 | 90 | 16000 |
Loading...
類型 | 標準法蘭 | 外筒材質 | 鐵 | 潤滑的種類 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
法蘭形狀 | 圓形法蘭 | 直線/回轉運動 | 直線襯套 | 法蘭形狀 | 圓法蘭 |
防塵密封 | 附兩側密封 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策