(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
四周有特殊密封,因此防塵、供給潤滑油的效果優異。
此外,利用新開發的密封構造,可將潤滑油的滲漏風險降到最低。
【特色】
・新開發的密封構造,能大幅防止潤滑油滲漏。因此,在滾動接觸面上能形成充足的油膜,比既有商品更加長壽。
・由於潤滑性能提升且能長期維持,因此設置後無需定期補充潤滑油,可節省維修時間。
・由於本產品的防鏽型已經標準化,因此適合需要耐腐蝕性的作業環境使用。
・特殊密封件的功能為保持、供給潤滑油,也能防止異物侵入。
・雖然使用一般的橡膠密封就已有足夠的密封效果,但在粉塵等較多的環境下,使用導桿四周設置特殊密封的雙密封型,能發揮更顯著的效果。
・在封入潤滑油後,密封性能提升,運轉聲音會變安靜。
【用途】
・可根據使用環境,配合最適用的潤滑油。
・G(標準潤滑油)⇒適用於粉塵等較多的環境。
・CG(無塵室對應潤滑油)⇒適用於無塵環境。
・VG(真空用潤滑油)⇒適用於真空環境。
・HG(高溫用潤滑油)⇒適用於高溫環境。
・FG(食品設備用潤滑油)⇒適用於食品工廠。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
L-MF/ML-MF系列的外形圖
(單位:mm)
型號 | 主要尺寸 | 基本額定荷重(N) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準型 | 防鏽型 | d | D | L | l | W | D0 | C | C0 | ||||
L6MF | ML6MF | 6 | 0 -0.009 | 12 | 0 -0.011 | 26 | 0 -0.2 | 13.5 | 0 -0.2 | 1.1 | 11.5 | 218 | 160 |
L8MF | ML8MF | 8 | 15 | 31 | 17.5 | 1.1 | 14.3 | 258 | 220 | ||||
L10MF | ML10MF | 10 | 19 | 0 -0.013 | 38 | 22 | 1.3 | 18.0 | 532 | 430 | |||
L12MF | ML12MF | 12 | 21 | 39 | 23 | 1.3 | 20.0 | 549 | 430 | ||||
L16MF | ML16MF | 16 | 28 | 48 | 26.5 | 1.6 | 26.6 | 768 | 650 | ||||
L20MF | ML20MF | 20 | 0 -0.010 | 32 | 0 -0.016 | 53 | 30.5 | 1.6 | 30.3 | 1282 | 1010 | ||
L25MF | ML25MF | 25 | 40 | 70 | 0 -0.3 | 41 | 0 -0.3 | 1.85 | 38.0 | 2164 | 1790 | ||
L30MF | ML30MF | 30 | 45 | 75 | 44.5 | 1.85 | 43.0 | 3245 | 2510 |
OZAK正致力於開發別人無法模仿的「差異化商品」和「原創的商品」,以成為值得客戶信賴的品牌。
本產品也為了取得正確的數據,長期進行24小時的壽命數據測試。
針對無需維修的直線襯套,我們進行了各式各樣的性能評估測試,實現了比舊有產品多3.7倍的長壽命。
此外,這些壽命計算公式採用OZAK獨自開發的壽命校正係數aozak,力求延長穩定的壽命,有助於大幅降低維修成本。
型號 |
---|
L6MF |
L8MF |
L10MF |
L12MF |
L16MF |
L20MF |
L25MF |
L30MF |
ML6MF |
ML8MF |
ML12MF |
ML16MF |
ML20MF |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 内接圓徑 dr (φ) | 全長 L (mm) | 外筒表面處理 | 外徑 D (φ) | 基本額定荷重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | 6 | 26 | 無表面處理 | 12 | 218 | ||
9天~ | 8 | 31 | 無表面處理 | 15 | 258 | ||
9天~ | 10 | 38 | 無表面處理 | 19 | 532 | ||
9天~ | 12 | 39 | 無表面處理 | 21 | 549 | ||
9天~ | 16 | 48 | 無表面處理 | 28 | 768 | ||
9天~ | 20 | 53 | 無表面處理 | 32 | 1282 | ||
9天~ | 25 | 70 | 無表面處理 | 40 | 2164 | ||
9天~ | 30 | 75 | 無表面處理 | 45 | 3245 | ||
9天~ | 6 | 26 | [有表面處理] 防鏽處理 | 12 | 218 | ||
9天~ | 8 | 31 | [有表面處理] 防鏽處理 | 15 | 258 | ||
14天~ | 12 | 39 | [有表面處理] 防鏽處理 | 21 | 549 | ||
9天~ | 16 | 48 | [有表面處理] 防鏽處理 | 28 | 768 | ||
9天~ | 20 | 53 | [有表面處理] 防鏽處理 | 32 | 1282 |
Loading...
類型 | 直型 | 外筒材質 | 鐵 | 潤滑的種類 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
直線/回轉運動 | 直線襯套 | 法蘭形狀 | ‐ | 防塵密封 | 特殊密封 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策