(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

小型機器 輕荷重用螺桿支撐座 支撐側(方型)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
WBK08S-01
WBK10S-01
WBK10S-01C
WBK12S-01
WBK12S-01B
WBK15S-01
WBK15S-01B
WBK15SF-01B
WBK20S-01
WBK25S-01W
WBK25SF-01
型號數量折扣標準
出貨日
軸徑 d
(φ)
表面處理 軸高度H
(mm)
厚度
(mm)
寬度 W
(mm)
基本額定荷重 動態額定
(N)
用途
6天~ 6氧化鐵塗層1715522260一般
6天~ 8氧化鐵塗層2520703300一般
4天~ 8[鍍低溫黑色鉻] 鍍低溫鉻2520703300無塵
4天~ 10氧化鐵塗層2520704550一般
9天~ 10氧化鐵塗層2020704550低型
8天~ 15氧化鐵塗層3020805600一般
9天~ 15氧化鐵塗層2220805600低型
9天~ 15氧化鐵塗層2018704350低型
4天~ 20氧化鐵塗層30269512800一般
14天~ 25氧化鐵塗層353010514000一般
14天~ 25氧化鐵塗層30229512800一般

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 支撐側 形狀 方形 安裝方式 附倒角
軸承種類 單列徑向軸承(單) 軸承等級 4級 支撐座材質

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767