(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

小型機器 輕荷重用螺桿支撐座 固定側(圓型)

小型機器 輕荷重用螺桿支撐座 固定側(圓型)

螺桿支撐座 固定端為調整至最適預壓荷重的高剛性角接觸滾珠軸承,與封入適量的潤滑油組裝而成。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
WBK04-11M
WBK06-11
WBK06-11M
WBK08-11
WBK08-11B
WBK08-11C
WBK10-11
WBK10-11C
WBK12-11
WBK12-11C
WBK15-11
WBK15-11C
WBK20-11
WBK25-11
型號數量折扣標準
出貨日
形狀 軸徑 d
(φ)
表面處理 厚度
(mm)
外徑 D
(φ)
寬度 W
(mm)
基本額定荷重 動態額定
(N)
用途
14天~ 圓形2倒角4氧化鐵塗層13.526141470一般
6天~ 圓形6氧化鐵塗層2035282670一般
14天~ 圓形2倒角6氧化鐵塗層1734192760一般
4天~ 圓形8氧化鐵塗層2343354400一般
14天~ 圓形8氧化鐵塗層25.552426600高負荷
14天~ 圓形8[鍍低溫黑色鉻] 鍍低溫鉻2343353100無塵
4天~ 圓形10氧化鐵塗層2752426600一般
14天~ 圓形10[鍍低溫黑色鉻] 鍍低溫鉻2752424250無塵
4天~ 圓形12氧化鐵塗層2754447100一般
14天~ 圓形12[鍍低溫黑色鉻] 鍍低溫鉻2754444700無塵
4天~ 圓形15氧化鐵塗層3263527600一般
14天~ 圓形15[鍍低溫黑色鉻] 鍍低溫鉻3263525100無塵
4天~ 圓形20氧化鐵塗層52856817900一般
4天~ 圓形25氧化鐵塗層57987920200一般

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 固定側 安裝方式 側面安裝 軸承種類 斜角軸承
軸承等級 4級 支撐座材質

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767