(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/16 9:00 ~ 21:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

微型線性滑軌(EGM、EGM-L系列)

微型線性滑軌(EGM、EGM-L系列)

【特色】
・所有零件都是由不鏽鋼與塑膠構成,因此適合用於需避免生鏽的環境
・由於本產品盡可能設計得精巧、輕量化,因此適合用於高速運轉
・滾珠滾動面設計為哥德式拱門的圓弧形狀,可承受高負載容量,因此可維持產品的長壽
・軸承滑塊兩側設有油孔,以利簡化維修流程,建議定期補充潤滑油

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

ミニチュアエコガイド(EGM,EGM-Lシリーズ) 外形図1
ミニチュアエコガイド(EGM,EGM-Lシリーズ) 外形図2

產品規格

  • 請使用精密儀器用的內十字小螺絲(一種0號盤頭螺絲)M2.5×7,來固定EGM5(-MF)、5L(-MF)導軌。     

規格表

ミニチュアエコガイド(EGM,EGM-Lシリーズ) 規格表1
ミニチュアエコガイド(EGM,EGM-Lシリーズ) 規格表2
ミニチュアエコガイド(EGM,EGM-Lシリーズ) 規格表3

標準導軌長度

型號
EGM5-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]X[25-1000/1]
EGM5-[CG,​FG,​HG,​VG]-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]X[25-1000/1]
EGM5-MF-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]X[25-1000/1]
EGM5-MF-[CG,​FG,​HG,​VG]-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]X[25-1000/1]
EGM5L-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]X[25-1000/1]
EGM5L-[CG,​FG,​HG,​VG]-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]X[25-1000/1]
EGM5L-MF-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]X[25-1000/1]
EGM5L-MF-[CG,​FG,​HG,​VG]-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]X[25-1000/1]
EGM7-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]X[40-1000/1]
EGM7-[CG,​FG,​HG,​VG]-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]X[40-1000/1]
EGM7-MF-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]X[40-1000/1]
EGM7-MF-[CG,​FG,​HG,​VG]-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]X[40-1000/1]
EGM7L-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]X[40-1000/1]
EGM7L-[CG,​FG,​HG,​VG]-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]X[40-1000/1]
EGM7L-MF-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]X[40-1000/1]
EGM7L-MF-[CG,​FG,​HG,​VG]-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]X[40-1000/1]
EGM9-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]X[55-1000/1]
EGM9-[CG,​FG,​HG,​VG]-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]X[55-1000/1]
EGM9-MF-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]X[55-1000/1]
EGM9-MF-[CG,​FG,​HG,​VG]-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]X[55-1000/1]
EGM9L-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]X[55-1000/1]
EGM9L-[CG,​FG,​HG,​VG]-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]X[55-1000/1]
EGM9L-MF-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]X[55-1000/1]
EGM9L-MF-[CG,​FG,​HG,​VG]-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]X[55-1000/1]
EGM12-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]X[70-1000/1]
EGM12-[CG,​FG,​HG,​VG]-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]X[70-1000/1]
EGM12-MF-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]X[70-1000/1]
EGM12-MF-[CG,​FG,​HG,​VG]-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]X[70-1000/1]
EGM12L-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]X[70-1000/1]
EGM12L-[CG,​FG,​HG,​VG]-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]X[70-1000/1]
EGM12L-MF-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]X[70-1000/1]
EGM12L-MF-[CG,​FG,​HG,​VG]-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]X[70-1000/1]
EGM15-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]X[70-1000/1]
EGM15-[CG,​FG,​HG,​VG]-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]X[70-1000/1]
EGM15-MF-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]X[70-1000/1]
EGM15-MF-[CG,​FG,​HG,​VG]-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]X[70-1000/1]
EGM15L-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]X[70-1000/1]
EGM15L-[CG,​FG,​HG,​VG]-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]X[70-1000/1]
EGM15L-MF-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]X[70-1000/1]
EGM15L-MF-[CG,​FG,​HG,​VG]-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]X[70-1000/1]
型號數量折扣標準
出貨日
滑塊形狀 軌道寬度
(mm)
安裝高度 H
(mm)
滑塊個數 軌道長度 L
(mm)
No.型號 滑塊外徑尺寸W
(mm)
滑塊外徑尺寸L
(mm)
潤滑油 密封片
14天~ [標準] 標準型561 ~ 925 ~ 100051216標準潤滑油無密封片
14天~ [標準] 標準型561 ~ 925 ~ 100051216無塵用潤滑油 / 真空用潤滑油 / 耐高溫潤滑油 / 食品用潤滑油無密封片
14天~ [標準] 標準型561 ~ 925 ~ 100051216標準潤滑油免維護密封片
14天~ [標準] 標準型561 ~ 925 ~ 100051216無塵用潤滑油 / 真空用潤滑油 / 耐高溫潤滑油 / 食品用潤滑油免維護密封片
14天~ [長型] 長型561 ~ 925 ~ 100051219.6標準潤滑油無密封片
14天~ [長型] 長型561 ~ 925 ~ 100051219.6無塵用潤滑油 / 真空用潤滑油 / 耐高溫潤滑油 / 食品用潤滑油無密封片
14天~ [長型] 長型561 ~ 925 ~ 100051219.6標準潤滑油免維護密封片
14天~ [長型] 長型561 ~ 925 ~ 100051219.6無塵用潤滑油 / 真空用潤滑油 / 耐高溫潤滑油 / 食品用潤滑油免維護密封片
14天~ [標準] 標準型781 ~ 940 ~ 100071723.9標準潤滑油無密封片
14天~ [標準] 標準型781 ~ 940 ~ 100071723.9無塵用潤滑油 / 真空用潤滑油 / 耐高溫潤滑油 / 食品用潤滑油無密封片
14天~ [標準] 標準型781 ~ 940 ~ 100071723.9標準潤滑油免維護密封片
14天~ [標準] 標準型781 ~ 940 ~ 100071723.9無塵用潤滑油 / 真空用潤滑油 / 耐高溫潤滑油 / 食品用潤滑油免維護密封片
14天~ [長型] 長型781 ~ 940 ~ 100071731.3標準潤滑油無密封片
14天~ [長型] 長型781 ~ 940 ~ 100071731.3無塵用潤滑油 / 真空用潤滑油 / 耐高溫潤滑油 / 食品用潤滑油無密封片
14天~ [長型] 長型781 ~ 940 ~ 100071731.3標準潤滑油免維護密封片
14天~ [長型] 長型781 ~ 940 ~ 100071731.3無塵用潤滑油 / 真空用潤滑油 / 耐高溫潤滑油 / 食品用潤滑油免維護密封片
14天~ [標準] 標準型9101 ~ 955 ~ 100092030.6標準潤滑油無密封片
14天~ [標準] 標準型9101 ~ 955 ~ 100092030.6無塵用潤滑油 / 真空用潤滑油 / 耐高溫潤滑油 / 食品用潤滑油無密封片
14天~ [標準] 標準型9101 ~ 955 ~ 100092030.6標準潤滑油免維護密封片
14天~ [標準] 標準型9101 ~ 955 ~ 100092030.6無塵用潤滑油 / 真空用潤滑油 / 耐高溫潤滑油 / 食品用潤滑油免維護密封片
14天~ [長型] 長型9101 ~ 955 ~ 100092040.9標準潤滑油無密封片
14天~ [長型] 長型9101 ~ 955 ~ 100092040.9無塵用潤滑油 / 真空用潤滑油 / 耐高溫潤滑油 / 食品用潤滑油無密封片
14天~ [長型] 長型9101 ~ 955 ~ 100092040.9標準潤滑油免維護密封片
14天~ [長型] 長型9101 ~ 955 ~ 100092040.9無塵用潤滑油 / 真空用潤滑油 / 耐高溫潤滑油 / 食品用潤滑油免維護密封片
14天~ [標準] 標準型12131 ~ 970 ~ 1000122735.4標準潤滑油無密封片
14天~ [標準] 標準型12131 ~ 970 ~ 1000122735.4無塵用潤滑油 / 真空用潤滑油 / 耐高溫潤滑油 / 食品用潤滑油無密封片
14天~ [標準] 標準型12131 ~ 970 ~ 1000122735.4標準潤滑油免維護密封片
14天~ [標準] 標準型12131 ~ 970 ~ 1000122735.4無塵用潤滑油 / 真空用潤滑油 / 耐高溫潤滑油 / 食品用潤滑油免維護密封片
14天~ [長型] 長型12131 ~ 970 ~ 1000122747.6標準潤滑油無密封片
14天~ [長型] 長型12131 ~ 970 ~ 1000122747.6無塵用潤滑油 / 真空用潤滑油 / 耐高溫潤滑油 / 食品用潤滑油無密封片
14天~ [長型] 長型12131 ~ 970 ~ 1000122747.6標準潤滑油免維護密封片
14天~ [長型] 長型12131 ~ 970 ~ 1000122747.6無塵用潤滑油 / 真空用潤滑油 / 耐高溫潤滑油 / 食品用潤滑油免維護密封片
14天~ [標準] 標準型15161 ~ 970 ~ 1000153243.1標準潤滑油無密封片
14天~ [標準] 標準型15161 ~ 970 ~ 1000153243.1無塵用潤滑油 / 真空用潤滑油 / 耐高溫潤滑油 / 食品用潤滑油無密封片
14天~ [標準] 標準型15161 ~ 970 ~ 1000153243.1標準潤滑油免維護密封片
14天~ [標準] 標準型15161 ~ 970 ~ 1000153243.1無塵用潤滑油 / 真空用潤滑油 / 耐高溫潤滑油 / 食品用潤滑油免維護密封片
14天~ [長型] 長型15161 ~ 970 ~ 1000153260標準潤滑油無密封片
14天~ [長型] 長型15161 ~ 970 ~ 1000153260無塵用潤滑油 / 真空用潤滑油 / 耐高溫潤滑油 / 食品用潤滑油無密封片
14天~ [長型] 長型15161 ~ 970 ~ 1000153260標準潤滑油免維護密封片
14天~ [長型] 長型15161 ~ 970 ~ 1000153260無塵用潤滑油 / 真空用潤滑油 / 耐高溫潤滑油 / 食品用潤滑油免維護密封片

Loading...

  1. 1

基本資訊

套裝品/單品 套裝品 軌道種類 標準 材質 不鏽鋼
精度 一般級 滾珠排列 標準 保持器
規格 防鏽型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767