(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

不鏽鋼製 NPT內外變換套筒(SUS304)

不鏽鋼製 NPT內外變換套筒(SUS304)

轉換不同規格螺紋的套筒。
【特長】
・用於NPT螺紋(美國管用錐度螺紋)轉換為PT螺紋,或PT螺紋轉換為NPT螺紋的套筒。
・也有PT1/8螺絲轉換為1/4UNF或M6螺絲的套筒。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

NF-8300

NF-8400

NF-8300尺寸圖

NF-8300尺寸圖

NF-8400尺寸圖

NF-8400尺寸圖

產品規格

外觀

參考圖1

參考圖1

參考圖2

參考圖2

參考圖3

參考圖3

使用條件

使用壓力MAX 20.6MPa
使用溫度-50℃~+150℃
材質SUS304
流體對上述材質無害之流體

規格表

型號d1d2φDB(HEX)L
NF-8311PT1/8NPT1/841727
NF-8322PT1/4NPT1/472235
NF-8333PT3/8NPT3/892437
NF-8344PT1/2NPT1/2133246
NF-8366PT3/4NPT3/4163650
NF-8388PT1NPT1204660
NF-8411NPT1/8PT1/841727
NF-8422NPT1/4PT1/472235
NF-8433NPT3/8PT3/892437
NF-8444NPT1/2PT1/2133246
NF-8466NPT3/4PT3/4163650
NF-8488NPT1PT1204660

開發秘辛

 

許多案例中,使用者對每次都要另行製作轉換接頭而感到困擾,
而無法建立即時交貨體制。因此本公司量產本產品以備需變換時
可減少工時與成本。

型號
NF-8311
NF-8322
NF-8333
NF-8344
NF-8366
NF-8388
NF-8411
NF-8422
NF-8433
NF-8444
NF-8466
NF-8488
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙公稱 1 螺牙公稱 2(異徑或異種螺牙的情況) 安裝螺絲種類 d或d1 安裝螺絲種類 d2
4天~ 1/8B(6A)1/8B(6A)RNPT
4天~ 1/4B(8A)1/4B(8A)RNPT
4天~ 3/8B(10A)3/8B(10A)RNPT
4天~ 1/2B(15A)1/2B(15A)RNPT
4天~ 3/4B(20A)3/4B(20A)RNPT
4天~ 1B(25A)1B(25A)RNPT
4天~ 1/8B(6A)1/8B(6A)NPTRc
4天~ 1/4B(8A)1/4B(8A)NPTRc
4天~ 3/8B(10A)3/8B(10A)NPTRc
4天~ 1/2B(15A)1/2B(15A)NPTRc
4天~ 3/4B(20A)3/4B(20A)NPTRc
4天~ 1B(25A)1B(25A)NPTRc

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 接頭 接續種類 螺牙⇔螺牙同徑・異種 接續形狀 襯套・公・母套接
材質 SUS304 最高使用壓力(MPa) 20.6 使用流體 水 / 空氣 / 油
表面處理 最高使用壓力區分 超過2.0Mpa 内面樹脂包覆

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767