(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

ACEBALL 4W 3方4面座閥T孔口

ACEBALL 4W 3方4面座閥T孔口

3方4面座閥T孔口。
【特長】
・用於T型方向流路的切換或混合、分流的座閥。
標準型為T孔口型,但亦可對應L孔口。

(i)請注意

  • 關於流路切換,標準規格為R1。
    ※詳情請確認下列『共通規格』

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

3方4面T孔口座閥

ACEBALL 圖1

ACEBALL 圖1

ACEBALL 圖2

ACEBALL 圖2

ACEBALL 圖3

ACEBALL 圖3

ACEBALL 圖4

ACEBALL 圖4

ACEBALL 圖5

ACEBALL 圖5

ACEBALL 圖6

ACEBALL 圖6

尺寸表(BX-1000/BX-2000 )

BX-1000(直徑6mm)/BX-2000(直徑8mm)

BX-1000(直徑6mm)/BX-2000(直徑8mm)

型號φdA(TP)L1L2H(約)
BX-111161/8582931
BX-122261/4582931
BX-133363/8603031
BX-233383/8743734
BX-244481/2804034

尺寸表(BX-3000/BX-4000 )

BX-3000(直徑6mm)/BX-4000(直徑8mm)

BX-3000(直徑6mm)/BX-4000(直徑8mm)

型號φdA(TP)L1L2H(約)
BX-311161/8583631
BX-322261/4583731
BX-333363/8603831
BX-433383/8744534
BX-444481/2804534

規格

使用壓力MA×0.98MPa
使用溫度-10℃(不可為結凍狀態)~+80℃
閥箱耐壓檢查1.5MPa
閥座漏量檢查0.6MPa
主體材質C3771BD
插座材質C3604BD
墊片材質PTFE
O形環材質FKM
流體對上述材質無害之流體

開發秘辛

 

尺寸1/2以下的小型T孔口3向閥雖然使用者的需求很高,但市場上卻無產品,
因此,製造小型特化閥的本公司量產本產品。

型號
BX-1111
BX-1222
BX-1333
BX-3111
BX-3222
BX-3333
型號數量折扣標準
出貨日
一次側(供應側) 安裝螺絲公稱 A 二次側(控制側) 連接種類 D 二次側(控制側) 安裝螺絲公稱 D
11天~ 1/8B(6A)[Rc(R)] Rc(PT)1/8B(6A)
4天~ 1/4B(8A)[Rc(R)] Rc(PT)1/4B(8A)
17天~ 3/8B(10A)[Rc(R)] Rc(PT)3/8B(10A)
11天~ 1/8B(6A)[Rc(R)] R(PT)1/8B(6A)
11天~ 1/4B(8A)[Rc(R)] R(PT)1/4B(8A)
11天~ 3/8B(10A)[Rc(R)] R(PT)3/8B(10A)

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

本體形狀 横形4方向 本體材質 C3771BD 使用流體 水 / 空氣 / 油
球閥種類 減量式 一次側(供應側) 連接種類 A Rc(PT) 把手形狀 手柄
本體包覆 孔形狀 T孔口 使用溫度範圍(℃) -10::80
操作方式 手動式 孔徑 d(φ) 6 使用壓力 0.98MPa

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767