(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

扭矩控制手柄(ATCL)

扭矩控制手柄(ATCL)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

附扭矩設定功能的固定手柄。
【特長】
・可以變更手柄的位置。
・可設定鎖緊扭矩。
・達到所設定好的扭矩時將有扣壓手感,可得知已完成鎖緊。
・可在無法將手柄旋轉360°的狹窄場所使用。
【用途】
・最適合想要維持恆定鎖緊力的部位。
・方便用於滑塊、長孔等位置調整部。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

扭力控制手柄

附扭力設定功能固定手柄

附扭力設定功能固定手柄。

尺寸圖

尺寸圖。

尺寸RMHDH1H2D1H3H4ABWW1W2齒數扭力設定範圍
(N.m)
鎖緊力 註1)
(kN)
ATCL 660M 6×1402232441027.581330652121~3.50.8~2.9
ATCL 875M 8×1.2548263852.5133391537862.52~5.41.3~3.4
ATCL1090M10×1.557324562.51639.510.51839103~81.5~4

註1)請以鎖緊力為標準。

內牙

型號Lf質量
(g)
黑色橙色
ATCL 6-BKATCL 6-OG18160
ATCL 8-BKATCL 8-OG22270
ATCL10-BKATCL10-OG25445
內牙型為通孔。可穿過螺栓使用。

內牙型為通孔。可穿過螺栓使用。

外牙

型號L質量
(g)
黑色橙色
ATCL 6×15-BKATCL 6×15-OG15167
ATCL 6×20-BKATCL 6×20-OG20168
ATCL 6×25-BKATCL 6×25-OG25169
ATCL 6×30-BKATCL 6×30-OG30170
ATCL 8×20-BKATCL 8×20-OG20282
ATCL 8×25-BKATCL 8×25-OG25284
ATCL 8×30-BKATCL 8×30-OG30286
ATCL 8×40-BKATCL 8×40-OG40290
ATCL10× 20-BKATCL10× 20-OG20464
ATCL10× 25-BKATCL10× 25-OG25467
ATCL10× 30-BKATCL10× 30-OG30470
ATCL10× 40-BKATCL10× 40-OG40475

使用方法

1. 將手柄上提後,嚙合的棘輪會鬆開。

1.將手柄上提後,嚙合的棘輪會鬆開。

2. 此時僅拉桿可自由轉動,請將其轉至所需要位置。

2.此時僅拉桿可自由轉動,請將其轉至所需要位置。

3. 手放開後,手柄藉由內建彈簧的力量歸位,成為可固定的狀態。(棘輪可用30°為單位嚙合)。

3.手放開後,手柄藉由內建彈簧的力量歸位,成為可固定的狀態。(棘輪可用30°為單位嚙合)。

4.轉動手柄鎖緊。感覺到扣壓手感後再以設定扭矩鎖緊即可

4.轉動手柄鎖緊。感覺到扣壓手感後再以設定扭矩鎖緊即可。

扭力的設定方法

1. 鬆開內部的鎖定用螺絲。

1. 鬆開內部的鎖定用螺絲。

2. 將調整用螺絲歸位,微調整旋入量。

2. 將調整用螺絲歸位,微調整旋入量。

3. 利用扭力扳手測定扭力。

3. 利用扭力扳手測定扭力。

  • 本產品請連接扭力扳手。
  • 將本產品往鎖緊方向旋轉,並微調整調整用螺絲的旋入量,使感覺到扣壓手感時的數值達到設定扭矩。
4.達到設定扭矩後,請將鎖定用螺絲鎖緊。

4.達到設定扭矩後,請將鎖定用螺絲鎖緊。

材質

手柄

  • SCM440
  • 淬火回火
  • 黑色、橙色

棘輪

  • SCM415
  • 滲炭淬火
  • 染黑處理

注意事項

  • 調整用螺絲請在扭矩設定範圍內進行調整。請勿過鬆或過緊。
  • 出貨時的扭矩,大約設定為最大扭矩。
型號
ATCL6X15-BK
ATCL6X20-BK
ATCL6X20-OG
ATCL6X25-OG
ATCL8X20-BK
ATCL8X20-OG
ATCL8X25-BK
ATCL8X25-OG
ATCL8X30-BK
ATCL8X40-BK
ATCL10X20-OG
ATCL10X25-BK
ATCL10X25-OG
ATCL10X30-BK
ATCL10X30-OG
ATCL10X40-BK
ATCL10X40-OG
型號數量折扣標準
出貨日
旋轉半徑R
(mm)
安裝部 徑 d(mm) 或是 No.徑 安裝部長度
(mm)
緊固力
(N)
拉桿顏色
4天~ 60M615800~2900黑色
6天~ 60M620800~2900黑色
6天~ 60M620800~2900橙色
6天~ 60M625800~2900橙色
6天~ 75M8201300~3400黑色
6天~ 75M8201300~3400橙色
6天~ 75M8251300~3400黑色
4天~ 75M8251300~3400橙色
6天~ 75M8301300~3400黑色
6天~ 75M8401300~3400黑色
6天~ 90M10201500~4000橙色
6天~ 90M10251500~4000黑色
6天~ 90M10251500~4000橙色
6天~ 90M10301500~4000黑色
6天~ 90M10301500~4000橙色
6天~ 90M10401500~4000黑色
6天~ 90M10401500~4000橙色

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

用途 夾鉗 種類 夾具 夾鉗機構 / 棘輪裝置 操作方向 橫向
形狀 L字形 L字固定把手形狀 螺絲固定式 安裝部的種類 外螺牙
安裝部 表面處理 染黑處理 間隙調整螺絲

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767