(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

精巧型尖型夾鉗(CP133)

精巧型尖型夾鉗(CP133)

【特長】
・金屬蓋斜向移動。
・水平分力固定工件。
・垂直分力防止工件浮起。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
CP133-04007
CP133-05009
型號數量折扣標準
出貨日
固定力
(kN)
容許安裝扭矩
(N・m)
L
(mm)
高度 H
(mm)
4天~ 22.7237
4天~ 35.4289

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體材質 SCM440 本體表面處理 染黑處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767