(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

長孔滑動鎖定裝置(QCSL)

長孔滑動鎖定裝置(QCSL)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

可用於長孔和 U 槽。
新增金屬製旋鈕型!剛性優異,無須擔心破損。
標準型的旋鈕為樹脂製。備有黑色及橙色。
【特長】
・旋鈕位於OFF位置時,鋼材和軸之間有空隙,可左右滑動鋼材。
・旋鈕在ON的位置,軸插入鋼材和楔子之間,即可鎖定使鋼材不再左右滑動。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

比固定手柄簡單又確實!一鍵式構造可固定滑動部!單壓滑動鎖定裝置

單壓滑動鎖定裝置可輕鬆且確實固定滑動部。

  • 調整滑塊時,都無需用力鎖緊。
  • 頻繁調整滑塊時,也無需再一一鎖緊。

長孔滑動鎖定裝置(QCSL):相關圖像

長孔滑動鎖定裝置(QCSL):相關圖像

使用範例

長孔滑動鎖定裝置(QCSL):相關圖像
長孔滑動鎖定裝置(QCSL):相關圖像
長孔滑動鎖定裝置(QCSL):相關圖像
長孔滑動鎖定裝置(QCSL):相關圖像

客戶的回饋

只需將旋鈕扭轉90度,就能確實鎖定,方法輕鬆簡單。
 
相較於使用固定手柄固定,鎖定狀態視覺化,令人安心。
 
以往由作業人員進行鎖緊,會有品質不一的問題,單壓滑動鎖定裝置的鎖定動作完成時有扣壓手感,能將作業平準化。。
 

產品種類豐富

長孔滑動鎖定裝置(QCSL):相關圖像

方形鋼滑動鎖定裝置(QCSQ)

方形鋼滑動鎖定裝置(QCSQ) 特長:旋鈕位於OFF位置時,鋼材和軸之間有空隙,可左右滑動鋼材 適用鋼材厚度T(mm):9、12、16 

長孔滑動鎖定裝置(QCSL):相關圖像

QCSPL 止迴鎖

QCSPL 止迴鎖 特長:單壓操作可迅速確實鎖定軸 軸孔徑d(φ):8~20 

型號
QCSL1003-OG
QCSL1003-S
QCSL1006-BK
QCSL1006-S
型號數量折扣標準
出貨日
軸環 適用鋼材厚度T
(mm)
旋鈕種類 旋鈕材質
4天~ 橙色3樹脂旋鈕聚醯胺
4天~ 灰色3金屬旋鈕SCS13
4天~ 黑色6樹脂旋鈕聚醯胺
4天~ 灰色6金屬旋鈕SCS13

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 肘節夾鉗 本體材質 鋅壓鑄 本體高度H(mm) 24
本體表面處理 鍍鉻 軸材質 不鏽鋼 寬度W(mm) 30
長度L(mm) 50

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767