(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

線性襯套 輕量法蘭型 LMJK型

線性襯套

線性襯套 輕量法蘭型 LMJK型

透過高強度塑膠,可實現輕量化最高25%的線性襯套。
【特長 】
・可利用最小摩擦阻力進行直線運動,獲得高精度且靈活的運動。
・法蘭部採用高強度塑膠,與既有的金屬法蘭型相比更加輕量化。
・藉由安裝於可動部,有助於輕量化。
・將法蘭部由金屬更換為高強度塑膠,實現合理的價格。
【用途 】
・最適合可動部。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

LMJK8LUU

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

線性襯套 LMJK、LMJK-L型

線性襯套 LMJK、LMJK-L型

線性襯套 LMJK、LMJK-L型

有助於可動部的輕量化

線性襯套LMJK型,是與圓筒LM軸組合使用,可進行無限直線運動的直線運動系統。

線性襯套LMJK型,是與圓筒LM軸組合使用,可進行無限直線運動的直線運動系統。

特長

  • 輕量化・・・最大25%
  • 法蘭部採用高強度塑膠,與既有的金屬法蘭型相比更加輕量化。藉由安裝於可動部,有助於輕量化。
安裝範例

安裝範例

安裝範例

安裝範例

合理價格

  • 將法蘭部由金屬更換為高強度塑膠,實現合理的價格。

尺寸表

尺寸圖1

尺寸圖1

尺寸圖2

尺寸圖2

單位:mm

公稱型號滾珠
列數
內接圓徑外徑全長法蘭徑KBRHICPCDd1法蘭
直角度
μm
偏心(最大)
μm
徑向
間隙
容許值
μm
基本額定荷重重量
g
dr容許公差D容許公差L容許公差D1容許公差C
N
Co
N
LMJK 8480
-0.009
150
-0.011
240
-0.2
320
-0.2
2510R464C3243.41212-526540220
LMJK 1010190
-0.013
29393012R575294.537354935
LMJK 121221304232133241259838
LMJK 16516283748371838-7775118088
LMJK 20200
-0.010
320
-0.016
42544221106435.515158631370104
LMJK 2562540590
-0.3
625026R651-99801570234
LMJK 8L480
-0.010
150
-0.013
450
-0.3
320
-0.2
2510R464C3243.41515-543178432
LMJK 10L10190
-0.016
55393012R575294.5588110058
LMJK 12L12215742321332657120063
LMJK 16L516287048371838-712302350158
LMJK 20L200
-0.012
320
-0.019
80544221106435.5202014002750182
LMJK 25L625401120
-0.4
625026R651-915603140421

安裝方法

安裝外筒導溝

安裝外筒導溝

只需在法蘭安裝

只需在法蘭安裝

型號
LMJK8LUU
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

類型 標準法蘭 法蘭種類 標準法蘭 内接圓徑 dr(φ) 8
全長 L(mm) 45 外筒材質 外筒表面處理
傳動 直線運動 潤滑的種類 滾珠的循環種類 加長型
外徑 D(φ) 15 偏心(μm) 15 型式 附法蘭端面
長度 長型 直線/回轉運動 直線襯套

線性襯套 輕量法蘭型 LMJK型的型號LMJK8LUU頁面。
記載關於型號LMJK8LUU之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767