(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

線性襯套 LMC-L型(中心法蘭型)

線性襯套 LMC-L型(中心法蘭型)

法蘭配置在中心的線性襯套。
【特長 】
・可利用最小摩擦阻力進行直線運動,可達到高精度且靈活的運動。
・由於可將工件安裝於外筒的中心附近,能平衡法蘭兩側的荷重,分散空間。
【用途 】
・可用於希望讓行程左右均等時。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

線性襯套 LMC-L型的尺寸

線性襯套 LMC-L型 尺寸圖
公稱型號主要尺寸基本額定荷重
內接圓形外徑長度法蘭徑動態額定
C
靜態額定C0
dr容許公差D容許公差
精密、高
L容許公差D1容許公差
精密
mmmmmmmmmmmmmmmmmmNN
LMCF 6L6120
-0.013
35±0.3280
-0.2
324529
LMCF 8L8150
-0.013
45±0.3320
-0.2
431784
LMCF 10L10190
-0.016
55±0.3390
-0.2
5881100
LMCF 12L12210
-0.016
57±0.3420
-0.2
6571200
LMCF 13L13230
-0.016
61±0.3430
-0.2
8141570
LMCF 16L16280
-0.016
70±0.3480
-0.2
12302350
LMCF 20L20320
-0.019
80±0.3540
-0.2
14002750
LMCF 25L25400
-0.019
112±0.3620
-0.2
15603140
型號
LMCF10L
LMCF16L
LMCH10LUU
LMCH25LUU
型號數量折扣標準
出貨日
内接圓徑 dr
(φ)
全長 L
(mm)
外徑 D
(φ)
偏心
(μm)
法蘭形狀
63天~ 10551915圓形法蘭
33天~ 16702815圓形法蘭
83天~ 10551915二面法蘭
4天~ 251124020二面法蘭

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

類型 中心法蘭 標準型 法蘭種類 中心法蘭
外筒材質 外筒表面處理 傳動 直線運動
潤滑的種類 滾珠的循環種類 加長型 型式 附法蘭中心
長度 長型 直線/回轉運動 直線襯套

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767