(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

線性襯套 LMI、LMI-L型(導溝法蘭型)

線性襯套 LMI、LMI-L型(導溝法蘭型)

安裝輕鬆的導溝法蘭型線性襯套。
【特長 】
・可利用最小摩擦阻力進行直線運動,獲得高精度且靈活的運動。
・導溝部短,因此線性襯套在相反側不易凸出,安裝相反側的空間性優異。
・LMI-L型組裝2個標準型固定座,最適合力矩負荷的部位。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

線性襯套 LMIF型的尺寸

線性襯套 LMIF型 尺寸圖
公稱型號主要尺寸基本額定荷重
內接圓形外徑長度法蘭徑動態額定
C
靜態額定
C0
dr容許公差D容許公差
精密、高
L容許公差D1容許公差
精密
mmmmmmmmmmmmmmmmmmNN
LMIF 66--120
-0.011
19±0.3280
-0.2
206265
LMIF 88--150
-0.011
24±0.3320
-0.2
265402
LMIF 1010--190
-0.013
29±0.3390
-0.2
373549
LMIF 1212--210
-0.013
30±0.3420
-0.2
412598
LMIF 1313--230
-0.013
32±0.3430
-0.2
510775
LMIF 1616--280
-0.013
37±0.3480
-0.2
7751180
LMIF 2020--320
-0.016
42±0.3540
-0.2
8631370
LMIF 2525--400
-0.016
59±0.3620
-0.2
9801570

線性襯套 LMIF-L型的尺寸

線性襯套 LMIF-L型 尺寸圖
公稱型號主要尺寸基本額定荷重
內接圓形外徑長度法蘭徑動態額定C靜態額定C0
dr容許公差D容許公差精密、高L容許公差D1容許公差
精密
mmmmmmmmmmmmmmmmmmNN
LMIF 6L6--120
-0.013
35±0.3280
-0.2
324529
LMIF 8L8--150
-0.013
45±0.3320
-0.2
431784
LMIF 10L10--190
-0.016
55±0.3390
-0.2
5881100
LMIF 12L12--210
-0.016
57±0.3420
-0.2
6571200
LMIF 13L13--230
-0.016
61±0.3430
-0.2
8141570
LMIF 16L16--280
-0.016
70±0.3480
-0.2
12302350
LMIF 20L20--320
-0.019
80±0.3540
-0.2
14002750
LMIF 25L25--400
-0.019
112±0.3620
-0.2
15603140
型號
LMIF20LUU
LMIH8UU
LMIH10
LMIH12
LMIH16LUU
LMIK8LUU
LMIK25L
型號數量折扣標準
出貨日
内接圓徑 dr
(φ)
全長 L
(mm)
滾珠的循環種類 外徑 D
(φ)
偏心
(μm)
長度 法蘭形狀
63天~ 2080[加長] 加長型3220長型圓形法蘭
4天~ 8241512短型二面法蘭
4天~ 10291912短型二面法蘭
4天~ 12302112短型二面法蘭
4天~ 1670[加長] 加長型2815長型二面法蘭
4天~ 845[加長] 加長型1515長型方形法蘭
83天~ 25112[加長] 加長型4020長型方形法蘭

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

類型 嵌入法蘭 標準型 法蘭種類 嵌入型法蘭
外筒材質 外筒表面處理 傳動 直線運動
潤滑的種類 型式 附法蘭嵌入型 直線/回轉運動 直線襯套

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767