(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

萬向接頭聯軸器 夾鉗型加長型

萬向接頭聯軸器 夾鉗型加長型

正轉及逆轉,可等速旋轉的聯軸器。
【特色】
・具有優秀耐久性、耐藥品性、耐油性。
・軸承與中心滑塊的銷可以輕鬆吸收大的偏心、偏角。
・高精度組裝銷與軸承,使背隙降到最小。
【用途】
・最適合用於ROBOT X-Y工作台、半導體相關機器、精密測量儀器、各種工具機,以及將動力偏向大偏角的地方。

(i)請注意

  • •商品照片為代表照片。形狀,顏色可能會因選定型號而有所差異。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

ユニバーサルジョイントカップリング クランピングロングタイプ 外形図

產品規格

構造及材質

構造材質表面處理
高強度鋁合金陽極處理
中心滑塊不鏽鋼無電解鍍鎳
SUJ2無電解鍍鎳
襯套DU軸承-
緊固螺栓SCM435黑色氧化薄膜

規格表

型號緊固
螺栓
M
緊固
扭矩
(N・m)
最高
轉數
(min-1
最大
扭矩
(N・m)
額定
扭矩
(N・m)
扭轉
彈簧剛性
(N・m/rad)
慣性
力矩
(kg・m2
重量
(g)
軸線偏心容許值
偏角
(°)
偏角
(mm)
軸向位移
(mm)
SCJB-15CM2.6118,0000.50.252003.5×10-71020.30
SCJB-20CM2.6112,00010.53001.3×10-62020.50
SCJB-25CM31.79,000217003.4×10-63520.50
SCJB-32CM43.57,000421,0001.2×10-57520.50
SCJB-40CM585,0001051,8003.3×10-514520.50
  • 重量與慣性力矩以最大內徑為基準計算。
  • 最大扭矩/常用扭矩為會影響聯軸器本身耐久性的值。(和軸與內徑孔之間會發生的滑動扭矩無關。)

標準內徑

型號尺寸(mm)(±0.3)標準內徑(d1,d2)[mm]
DLLEtF34566.3581011121415
SCJB-15C1524.282.71.73        
SCJB-20C2026.47.94.22.32.8      
SCJB-25C2533.410.45.22.83.6      
SCJB-32C324313.58.23.64.4    
SCJB-40C405116104.55.9     
  • 使用軸的建議公差為h7。
  • 可加工鍵槽。

追加工

軸徑尺寸公稱尺寸
d1・d2b(mm)t(mm)(b×h)
標準尺寸公差標準尺寸公差
φ8~φ103±0.01251.40
+0.1
3×3
φ10~φ124±0.0151.84×4
φ12~φ1752.35×5
φ17~φ2262.86×6
φ22~φ308±0.0183.38×7
φ30~φ38100
+0.2
10×8
φ38~φ4412±0.021512×8
φ44~φ50143.814×9
φ50~φ58164.316×10
φ58~φ65184.418×11
ユニバーサルジョイントカップリング クランピングロングタイプ 製品仕様_関連画像

・鍵槽可適用於除了SFC系列之外所有的夾鉗型、夾鉗分離型、固定螺絲型的連結方式。

 

訂購範例

ユニバーサルジョイントカップリング クランピングロングタイプ 注文例
  • 下訂鍵槽時,請於需要鍵槽的內徑(d)後方填寫(鍵槽的寬度=b)。
  • 鍵槽高度(t)會依鍵槽寬度(b)而定,如果希望為不同尺寸,請洽詢本公司。
    (範例:K3=鍵槽的寬度3mm、高度1.4mm)

使用範例

建議的軸插入量

ユニバーサルジョイントカップリング クランピングロングタイプ 使用例_関連画像
  • 最理想的插入量為各規格標示的「L1」尺寸為止。
  • 若軸插入量較短,會因為軸與聯軸器內徑間的接觸面積不足,導致滑移或轂損壞。
  • 若軸插入量較長,可能會因為聯軸器的內部構造與軸間互相干擾,導致聯軸器損壞。

產品特色說明

特色及用途

高ねじり剛性、低慣性で内力発生を微小化

藉由高扭轉剛性、低慣性,使產生的內力降到最低

ピン:スチール/表面処理:無電解ニッケルメッキ プッシュ:ドライベアリング センターブロック:ステンレススチール ハブ:アルミニウム合金/表面処理:アルマイト
  • 十字接頭型聯軸器因具有中央部位的銷/襯套構造,具備吸收偏移的功能,當發生軸線偏心時能夠將傳動給軸與系統的偏心反作用力抑制到最小。(結合十字型與萬向接頭型特徵的聯軸器。)
  • 十字接頭型聯軸器在構造上無法吸收軸向位移。
 
高傳動扭矩(耐久性)
扭轉剛性
吸收振動/衰減
吸收偏移-
低偏心反作用力
適用馬達伺服 
步進
編碼器
通用-

主要用途:直角座標機器人、UVW對位平台、工具機、分度盤

ユニバーサルジョイントカップリング クランピングロングタイプ 商品特長
型號
SCJB-15C-3X3
SCJB-15C-3X4
SCJB-15C-3X5
SCJB-15C-3X5K2
SCJB-15C-3X6
SCJB-15C-3X6K2
SCJB-15C-3X6K3
SCJB-15C-3X6.35
SCJB-15C-3X6.35K2
SCJB-15C-3X6.35K3
SCJB-15C-4X4
SCJB-15C-4X5
SCJB-15C-4X5K2
SCJB-15C-4X6
SCJB-15C-4X6K2
SCJB-15C-4X6K3
SCJB-15C-4X6.35
SCJB-15C-4X6.35K2
SCJB-15C-4X6.35K3
SCJB-15C-5K2X5
SCJB-15C-5K2X5K2
SCJB-15C-5K2X6
SCJB-15C-5K2X6K2
SCJB-15C-5K2X6K3
SCJB-15C-5K2X6.35
SCJB-15C-5K2X6.35K2
SCJB-15C-5K2X6.35K3
SCJB-15C-5X5
SCJB-15C-5X5K2
SCJB-15C-5X6
SCJB-15C-5X6K2
SCJB-15C-5X6K3
SCJB-15C-5X6.35
SCJB-15C-5X6.35K2
SCJB-15C-5X6.35K3
SCJB-15C-6K2X6
SCJB-15C-6K2X6K2
SCJB-15C-6K2X6K3
SCJB-15C-6K2X6.35
SCJB-15C-6K2X6.35K2
SCJB-15C-6K2X6.35K3
SCJB-15C-6K3X6
SCJB-15C-6K3X6K2
SCJB-15C-6K3X6K3
SCJB-15C-6K3X6.35
SCJB-15C-6K3X6.35K2
SCJB-15C-6K3X6.35K3
SCJB-15C-6X6
SCJB-15C-6X6K2
SCJB-15C-6X6K3
SCJB-15C-6X6.35
SCJB-15C-6X6.35K2
SCJB-15C-6X6.35K3
SCJB-15C-6.35K2X6.35
SCJB-15C-6.35K2X6.35K2
SCJB-15C-6.35K2X6.35K3
SCJB-15C-6.35K3X6.35
SCJB-15C-6.35K3X6.35K2
SCJB-15C-6.35K3X6.35K3
SCJB-15C-6.35X6.35
型號數量折扣標準
出貨日
容許扭矩範圍
(N・m)
軸孔徑(已加工) D1
(φ)
軸孔徑(已加工) D2
(φ)
外径
(φ)
全長
(mm)
最高旋轉數範圍
(r/min)
容許扭矩
(N・m)
最高回轉數
(r/min)
容許偏心
(mm)
慣性力矩
(kg・m2)
有無鍵槽 d1鍵槽記號 d1鍵槽寬度b1
(mm)
d1鍵槽高度t1
(mm)
d2鍵槽記號 d2鍵槽寬度b2
(mm)
d2鍵槽高度t2
(mm)
10天~ 0.05~1.00331524.210001~780000.25180000.33.5X10-7無鍵槽------
10天~ 0.05~1.00341524.210001~780000.25180000.33.5X10-7無鍵槽------
10天~ 0.05~1.00351524.210001~780000.25180000.33.5X10-7無鍵槽------
11天~ 0.05~1.00351524.210001~780000.25180000.33.5X10-7單側鍵槽---K221
10天~ 0.05~1.00361524.210001~780000.25180000.33.5X10-7無鍵槽------
11天~ 0.05~1.00361524.210001~780000.25180000.33.5X10-7單側鍵槽---K221
11天~ 0.05~1.00361524.210001~780000.25180000.33.5X10-7單側鍵槽---K331.4
10天~ 0.05~1.0036.351524.210001~780000.25180000.33.5X10-7無鍵槽------
11天~ 0.05~1.0036.351524.210001~780000.25180000.33.5X10-7單側鍵槽---K221
11天~ 0.05~1.0036.351524.210001~780000.25180000.33.5X10-7單側鍵槽---K331.4
10天~ 0.05~1.00441524.210001~780000.25180000.33.5X10-7無鍵槽------
9天~ 0.05~1.00451524.210001~780000.25180000.33.5X10-7無鍵槽------
11天~ 0.05~1.00451524.210001~780000.25180000.33.5X10-7單側鍵槽---K221
10天~ 0.05~1.00461524.210001~780000.25180000.33.5X10-7無鍵槽------
11天~ 0.05~1.00461524.210001~780000.25180000.33.5X10-7單側鍵槽---K221
11天~ 0.05~1.00461524.210001~780000.25180000.33.5X10-7單側鍵槽---K331.4
10天~ 0.05~1.0046.351524.210001~780000.25180000.33.5X10-7無鍵槽------
11天~ 0.05~1.0046.351524.210001~780000.25180000.33.5X10-7單側鍵槽---K221
11天~ 0.05~1.0046.351524.210001~780000.25180000.33.5X10-7單側鍵槽---K331.4
11天~ 0.05~1.00551524.210001~780000.25180000.33.5X10-7單側鍵槽K221---
11天~ 0.05~1.00551524.210001~780000.25180000.33.5X10-7兩側鍵槽K221K221
11天~ 0.05~1.00561524.210001~780000.25180000.33.5X10-7單側鍵槽K221---
11天~ 0.05~1.00561524.210001~780000.25180000.33.5X10-7兩側鍵槽K221K221
11天~ 0.05~1.00561524.210001~780000.25180000.33.5X10-7附鍵槽K221K331.4
11天~ 0.05~1.0056.351524.210001~780000.25180000.33.5X10-7單側鍵槽K221---
11天~ 0.05~1.0056.351524.210001~780000.25180000.33.5X10-7兩側鍵槽K221K221
11天~ 0.05~1.0056.351524.210001~780000.25180000.33.5X10-7附鍵槽K221K331.4
9天~ 0.05~1.00551524.210001~780000.25180000.33.5X10-7無鍵槽------
11天~ 0.05~1.00551524.210001~780000.25180000.33.5X10-7單側鍵槽---K221
10天~ 0.05~1.00561524.210001~780000.25180000.33.5X10-7無鍵槽------
11天~ 0.05~1.00561524.210001~780000.25180000.33.5X10-7單側鍵槽---K221
11天~ 0.05~1.00561524.210001~780000.25180000.33.5X10-7單側鍵槽---K331.4
10天~ 0.05~1.0056.351524.210001~780000.25180000.33.5X10-7無鍵槽------
11天~ 0.05~1.0056.351524.210001~780000.25180000.33.5X10-7單側鍵槽---K221
11天~ 0.05~1.0056.351524.210001~780000.25180000.33.5X10-7單側鍵槽---K331.4
11天~ 0.05~1.00661524.210001~780000.25180000.33.5X10-7單側鍵槽K221---
11天~ 0.05~1.00661524.210001~780000.25180000.33.5X10-7兩側鍵槽K221K221
11天~ 0.05~1.00661524.210001~780000.25180000.33.5X10-7附鍵槽K221K331.4
11天~ 0.05~1.0066.351524.210001~780000.25180000.33.5X10-7單側鍵槽K221---
11天~ 0.05~1.0066.351524.210001~780000.25180000.33.5X10-7兩側鍵槽K221K221
11天~ 0.05~1.0066.351524.210001~780000.25180000.33.5X10-7附鍵槽K221K331.4
11天~ 0.05~1.00661524.210001~780000.25180000.33.5X10-7單側鍵槽K331.4---
11天~ 0.05~1.00661524.210001~780000.25180000.33.5X10-7附鍵槽K331.4K221
11天~ 0.05~1.00661524.210001~780000.25180000.33.5X10-7附鍵槽K331.4K331.4
11天~ 0.05~1.0066.351524.210001~780000.25180000.33.5X10-7單側鍵槽K331.4---
11天~ 0.05~1.0066.351524.210001~780000.25180000.33.5X10-7附鍵槽K331.4K221
11天~ 0.05~1.0066.351524.210001~780000.25180000.33.5X10-7附鍵槽K331.4K331.4
5天~ 0.05~1.00661524.210001~780000.25180000.33.5X10-7無鍵槽------
11天~ 0.05~1.00661524.210001~780000.25180000.33.5X10-7單側鍵槽---K221
11天~ 0.05~1.00661524.210001~780000.25180000.33.5X10-7單側鍵槽---K331.4
10天~ 0.05~1.0066.351524.210001~780000.25180000.33.5X10-7無鍵槽------
11天~ 0.05~1.0066.351524.210001~780000.25180000.33.5X10-7單側鍵槽---K221
11天~ 0.05~1.0066.351524.210001~780000.25180000.33.5X10-7單側鍵槽---K331.4
11天~ 0.05~1.006.356.351524.210001~780000.25180000.33.5X10-7單側鍵槽K221---
11天~ 0.05~1.006.356.351524.210001~780000.25180000.33.5X10-7兩側鍵槽K221K221
11天~ 0.05~1.006.356.351524.210001~780000.25180000.33.5X10-7附鍵槽K221K331.4
11天~ 0.05~1.006.356.351524.210001~780000.25180000.33.5X10-7單側鍵槽K331.4---
11天~ 0.05~1.006.356.351524.210001~780000.25180000.33.5X10-7附鍵槽K331.4K221
11天~ 0.05~1.006.356.351524.210001~780000.25180000.33.5X10-7附鍵槽K331.4K331.4
10天~ 0.05~1.006.356.351524.210001~780000.25180000.33.5X10-7無鍵槽------

Loading...

基本資訊

商品類型 標準型 特性 高抗扭剛性 / 高耐久性 / 小型 / 耐熱 本體材質
用途 伺服馬達 容許偏心範圍(mm) 0.21~0.40 容許偏角(deg) 7
使用溫度範圍(℃) -50::200 容許軸向位移(±)(mm) 0

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767