(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
・NW法蘭與Swagelok的轉換接頭。
【特長】
・備有豐富的類型
・NW法蘭(NW16~50)。
・插入式接頭(製造商:Swagelok)。
・插入軟管外徑:1/4、3/8、1/2。
【用途】
・可輕鬆地進行NW法蘭與嚙合接頭的轉換。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
單位:mm
No. | 品名 | 尺寸 | A | B | L | 接頭 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NW16-400-1-2W | KF16 | 30 | 6.35 | 36.8 | SS-400-1-2W |
2 | NW16-600-1-4W | 9.53 | 43.9 | SS-600-1-4W | ||
3 | NW16-810-1-6W | 12.7 | 47.4 | SS-810-1-6W | ||
4 | NW25-400-1-2W | KF25 | 40 | 6.35 | 36.8 | SS-400-1-2W |
5 | NW25-600-1-4W | 9.53 | 43.9 | SS-600-1-4W | ||
6 | NW25-810-1-6W | 12.7 | 47.4 | SS-810-1-6W | ||
7 | NW40-400-1-2W | KF40 | 55 | 6.35 | 36.8 | SS-400-1-2W |
8 | NW40-600-1-4W | 9.53 | 43.9 | SS-600-1-4W | ||
9 | NW40-810-1-6W | 12.7 | 47.4 | SS-810-1-6W | ||
10 | NW50-400-1-2W | KF50 | 75 | 6.35 | 36.8 | SS-400-1-2W |
11 | NW50-600-1-4W | 9.53 | 43.9 | SS-600-1-4W | ||
12 | NW50-810-1-6W | 12.7 | 47.4 | SS-810-1-6W |
型號 |
---|
NW16-400-1-2W |
NW16-600-1-4W |
NW16-810-1-6W |
NW25-400-1-2W |
NW25-600-1-4W |
NW25-810-1-6W |
NW40-400-1-2W |
NW40-600-1-4W |
NW40-810-1-6W |
NW50-400-1-2W |
NW50-600-1-4W |
NW50-810-1-6W |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 法蘭尺寸(公稱) | 接頭 |
---|---|---|---|---|
4天~ | NW(KF)16 | SS-400-1-2W | ||
4天~ | NW(KF)16 | SS-600-1-4W | ||
4天~ | NW(KF)16 | SS-810-1-6W | ||
4天~ | NW(KF)25 | SS-400-1-2W | ||
4天~ | NW(KF)25 | SS-600-1-4W | ||
4天~ | NW(KF)25 | SS-810-1-6W | ||
4天~ | NW(KF)40 | SS-400-1-2W | ||
4天~ | NW(KF)40 | SS-600-1-4W | ||
4天~ | NW(KF)40 | SS-810-1-6W | ||
4天~ | NW(KF)50 | SS-400-1-2W | ||
4天~ | NW(KF)50 | SS-600-1-4W | ||
4天~ | NW(KF)50 | SS-810-1-6W |
Loading...
種類 | 連接器 | 規格 | NW/KF規格 | 連接器種類 | 插入式接頭 |
---|---|---|---|---|---|
材質 | 不鏽鋼 | 材質詳情 | SUS304 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策