(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

支撐元件 方型 固定側方形 BF (BSGF)型

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

BSGF-6~8

BSGF-10~40

サポートユニット・角型タイプ-固定側角形 BFタイプ- BSGF-6~8外形図
サポートユニット・角型タイプ-固定側角形 BFタイプ- BSGF-10~40外形図

本產品附軸承。

產品規格

Type材質表面處理
BSGFS45C四氧化三鐵皮膜

構成零件

編號零件名稱數量
(1)軸承轂1
(2)軸承1
(3)扣環1

規格表

サポートユニット・角型タイプ-固定側角形 BFタイプ- 規格表
型號
BF6
BF8
BF10
BF12
BF15
BF17
BF25
BF30
BF35
BF40
型號數量折扣標準
出貨日
軸徑
(φ)
軸高度
(mm)
厚度
(mm)
寬度
(mm)
相對側的產品型號(固定側⇔支撐側)
4天~ 6171452BSGK-6-P0-C7
8天~ 6171452BSGK-8-P0-C7
8天~ 8222060BSGK-10-P5
4天~ 10252060BSGK-12-P5
4天~ 15282070BSGK-15-P5
4天~ 17392386BSGK-17-P5
4天~ 254830106BSGK-25-P5
4天~ 305132128BSGK-30-P5
4天~ 355232140BSGK-35-P5
4天~ 406037160BSGK-40-P5

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 支撐側 形狀 方形 安裝方式 表面安裝
軸承種類 向心軸承(單) 表面處理 染黑處理 支撐座材質

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767