- 於2024/6/16 9:00 ~ 21:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。
支撐元件 方型-固定側方形 AF (ASGF)型-
外形圖
產品規格
構成零件
編號 | 零件名稱 | 數量 |
---|
(1) | 軸承轂 | 1 |
(2) | 軸承 | 1 |
(3) | 扣環 | 1 |
規格表
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 軸徑 (φ) | 軸高度 (mm) | 厚度 (mm) | 寬度 (mm) | 相對側的產品型號(固定側⇔支撐側) |
---|
| |
11天~
| 6 | 17 | 15 | 52 | ASGK-8-P5 |
| |
5天~
| 8 | 25 | 20 | 70 | ASGK-10-P5 |
| |
11天~
| 10 | 25 | 20 | 70 | ASGK-12-P5 |
| |
11天~
| 15 | 30 | 20 | 80 | ASGK-15-P5 |
| |
11天~
| 20 | 30 | 26 | 95 | ASGK-20-P5 |
Loading...
基本資訊
- 因有部分型號的規格・尺寸無法完全顯示,詳細資訊請參照
廠牌產品型錄
。
此分類還有這些商品
經常被一起購買的商品
看過此商品的人也看過這些商品
技術支援服務
- FA用機械標準零件
- Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
- 與我們聯絡
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策