(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

滾針軸承 止推圓柱滾子軸承 WS型軌道輪

滾針軸承 止推圓柱滾子軸承 WS型軌道輪

止推滾針軸承的內輪使用的圓盤狀軌道輪。
【特長】
・適合高荷重用途,軸向剛性大,僅能承受軸向荷重。
【用途】
・鋼鐵設備、泵、作業機台、風力發電等適用。

(i)請注意

  • 商品圖片為代表圖面。詳細形狀請參考供應商型錄

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

滾針軸承 止推圓柱滾子軸承 WS型軌道輪

ニードルローラベアリング スラスト円筒ころ軸受 WS形軌道輪

尺寸表

公稱型號參考尺寸
mm
安裝關係尺寸
mm
質量
kg(參考)
軸承附止推保持器
圓柱滾子
内輪外輪EbEada
最小
Db
最大
ras
最大
811
812
893
874
K811
K812
K893
K874
WS
GS
81100T2K81100T2WS81100GS8110013.521.321140.30.01950.00350.008
81101T2K81101T2WS81101GS8110115.523.323160.30.0220.0040.009
81102T2K81102T2WS81102GS8110217.225.025180.30.0260.0060.010
81103T2K81103T2WS81103GS8110319.227.027200.30.0300.0080.011
81104T2K81104T2WS81104GS8110422.432.332230.30.0400.0120.014
81105T2K81105T2WS81105GS8110527.638.739280.60.0600.0180.021
81106T2K81106T2WS81106GS8110633.143.944330.60.0700.0200.025
81206T2K81206T2WS81206GS8120632.849.048330.60.1400.0500.045
89306K89306WS89306GS8930634.056.4563410.2500.0460.100
81107T2K81107T2WS81107GS8110738.048.949380.60.0900.0240.033
81207T2K81207T2WS81207GS8120739.856.0564110.2350.0650.085
89307K89307WS89307GS8930740.064.4644010.3600.0640.150
81108T2K81108T2WS81108GS8110843.256.456440.60.1350.0350.044
81208T2K81208T2WS81208GS8120843.762.9634410.2650.0850.090
89308K89308WS89308GS8930846.074.4744610.5200.1000.210
87408K87408WS87408GS87408468788451.10.780.120.33
81109T2K81109T2WS81109GS8110948.461.661490.60.1500.0400.055
81209T2K81209T2WS81209GS8120948.868.0684910.3100.1000.105
89309K89309WS89309GS8930950.981.3815110.6700.1400.270
87409K87409WS87409GS87409539697521.11.050.170.44
81110T2K81110T2WS81110GS8111053.266.466540.60.1650.0450.060
81210T2K81210T2WS81210GS8121053.773.1735410.3850.1050.140
89310K89310WS89310GS8931058.090.4905810.9400.1800.380
87410K87410WS87410GS8741056106107551.51.380.260.56
81111T2K81111T2WS81111GS8111157.875.275580.60.2500.0600.095
81211T2K81211T2WS81211GS8121160.183.4836110.6100.1900.210
89311K89311WS89311GS8931163.9100.31006411.2700.2400.520
87411K87411WS87411GS8741166116117651.51.770.30.74

關於容許旋轉數

本容許旋轉數是在以下前提之下,可達成的容許旋轉數。
與以下使用條件相異時,容許旋轉數請參考「精密滾動軸承型錄」或另外詢問。

  • 封入適當敝社推薦的潤滑油,並且在充分試轉與外筒冷卻除去發生熱的條件下使用
  • 定壓預壓使用
型號
WS81207
WS81208
WS81209
WS81210
WS81211
WS81212
WS81213
WS81214
WS81215
WS81216
WS81217
WS81218
WS81220
WS81222
WS81224
WS89309
WS89310
WS89311
WS89313
WS89318
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 d
(φ)
外徑 D
(φ)
寬度
(mm)
基本額定荷重 動態額定
(N)
旋轉數
(rpm)
7天~ 35625.25545004900
7天~ 40685745004400
7天~ 45735.5820004100
7天~ 50786.5850003800
7天~ 559071210003300
7天~ 60957.51260003100
7天~ 6510081300002900
7天~ 7010581340002700
7天~ 7511081380002600
7天~ 801158.51430002500
7天~ 851259.51690002300
7天~ 9013510.52130002100
7天~ 10015011.52430001900
7天~ 11016011.52580001800
7天~ 120170122640001700
7天~ 45858.251020003600
7天~ 50959.51250003200
7天~ 5510510.51580002900
7天~ 6511510.51670002600
7天~ 9015513.52890001900

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

軸承環形狀 圓柱滾子 荷重方向 推力 內外輪材質
軸承環列數 單列 尺寸規格 公制系列 規格 標準
滾動體材質 外輪型式 平面 保持器種類
潤滑劑 內部間隙記號 型式記號 WS
保持器記號 規格 標準 密封・遮蓋
軌道輪形狀記號

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767