(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特色】・KII用平行軸減速機。・附屬品包括減速機、安裝用螺絲、平行鍵、使用說明書。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 方形法蘭尺寸 A (mm) | 減速比 | 適用馬達用 | 旋轉方向 | 型號記號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 60 | 30 | - | 反轉 | GV | ||
27天~ | 80 | 5 | - | 正轉 | GV | ||
27天~ | 80 | 6 | - | 正轉 | GV | ||
27天~ | 80 | 7.5 | - | 正轉 | GV | ||
27天~ | 80 | 9 | - | 正轉 | GV | ||
27天~ | 80 | 12.5 | - | 正轉 | GV | ||
27天~ | 80 | 15 | - | 正轉 | GV | ||
27天~ | 80 | 18 | - | 正轉 | GV | ||
27天~ | 80 | 25 | - | 正轉 | GV | ||
27天~ | 80 | 30 | - | 反轉 | GV | ||
27天~ | 80 | 36 | - | 反轉 | GV | ||
27天~ | 80 | 50 | - | 反轉 | GV | ||
27天~ | 80 | 60 | - | 反轉 | GV | ||
27天~ | 80 | 75 | - | 反轉 | GV | ||
27天~ | 80 | 90 | - | 反轉 | GV | ||
27天~ | 80 | 100 | - | 反轉 | GV | ||
27天~ | 80 | 120 | - | 反轉 | GV | ||
27天~ | 80 | 150 | - | 正轉 | GV | ||
27天~ | 80 | 180 | - | 正轉 | GV | ||
27天~ | 80 | 250 | - | 正轉 | GV | ||
27天~ | 80 | 300 | - | 正轉 | GV | ||
27天~ | 80 | 360 | - | 正轉 | GV | ||
27天~ | 90 | 5 | 5IK40SW-5 | 正轉 | GV | ||
27天~ | 90 | 6 | - | 正轉 | GV | ||
27天~ | 90 | 7.5 | - | 正轉 | GV | ||
27天~ | 90 | 9 | - | 正轉 | GV | ||
27天~ | 90 | 12.5 | - | 正轉 | GV | ||
27天~ | 90 | 15 | - | 正轉 | GV | ||
27天~ | 90 | 18 | - | 正轉 | GV | ||
27天~ | 90 | 25 | - | 反轉 | GV | ||
27天~ | 90 | 30 | - | 反轉 | GV | ||
27天~ | 90 | 36 | - | 反轉 | GV | ||
27天~ | 90 | 50 | - | 反轉 | GV | ||
27天~ | 90 | 60 | - | 反轉 | GV | ||
27天~ | 90 | 75 | - | 反轉 | GV | ||
27天~ | 90 | 90 | - | 反轉 | GV | ||
27天~ | 90 | 100 | - | 反轉 | GV | ||
27天~ | 90 | 120 | - | 正轉 | GV | ||
27天~ | 90 | 150 | - | 正轉 | GV | ||
27天~ | 90 | 180 | - | 正轉 | GV | ||
27天~ | 90 | 250 | - | 正轉 | GV | ||
27天~ | 90 | 300 | - | 正轉 | GV | ||
27天~ | 90 | 5 | - | 正轉 | GVH | ||
27天~ | 90 | 6 | - | 正轉 | GVH | ||
27天~ | 90 | 7.5 | - | 正轉 | GVH | ||
27天~ | 90 | 9 | - | 正轉 | GVH | ||
27天~ | 90 | 12.5 | - | 正轉 | GVH | ||
27天~ | 90 | 15 | - | 正轉 | GVH | ||
27天~ | 90 | 18 | - | 正轉 | GVH | ||
27天~ | 90 | 25 | - | 反轉 | GVH | ||
27天~ | 90 | 30 | - | 反轉 | GVH | ||
27天~ | 90 | 36 | - | 反轉 | GVH | ||
27天~ | 90 | 50 | 5IK60SW-5 | 反轉 | GVH | ||
27天~ | 90 | 60 | - | 反轉 | GVH | ||
27天~ | 90 | 75 | - | 反轉 | GVH | ||
27天~ | 90 | 90 | - | 反轉 | GVH | ||
27天~ | 90 | 100 | - | 反轉 | GVH | ||
27天~ | 90 | 120 | - | 正轉 | GVH | ||
27天~ | 90 | 150 | - | 正轉 | GVH | ||
27天~ | 90 | 180 | - | 正轉 | GVH |
Loading...
型式 | 減速機單體 | 環境 | 標準 | 齒輪頭的種類 | 平行軸 |
---|---|---|---|---|---|
電磁制動器・離合器 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策