(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

U型螺帽 小型 防鬆脫螺帽【包裝數為1~1,400】

U型螺帽 小型 防鬆脫螺帽

發揮穩定防鬆脫功能的螺帽。
【特長】
・即使軸力下降,依舊可防止提前鬆脫。
・全金屬製產品,耐熱、耐寒性優異。
・鎖緊作業簡單,可防止安裝錯誤。
・可重複使用。
【用途】
・最適合鐵路、聯接橋等鋼製構造物,以及汽車、摩托車、產業機械等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品概要

U型螺帽 小型外觀

U型螺帽 小型外觀

U型螺帽 小型尺寸圖

U型螺帽 小型尺寸圖

螺帽本體材質
摩擦環材質
螺絲
公稱
(d)
螺距
(P)
二面寬度(s)全高(h)螺紋高度
(m)
基準
尺寸
容許公差基準
尺寸
容許公差
M81.25120
-0.25
7.3±0.46.2

構造與作用

U型螺帽構造

U型螺帽構造

由螺帽和摩擦環(特殊彈簧)兩個零件構成,藉由將摩擦環鉚合加工在螺帽上面,使其固定及一體化。
摩擦環接觸螺栓螺牙,如左圖所示透過彈簧作用產生應力P。反作用力P‘同時強壓螺栓螺牙,產生抑制自由轉動的摩擦扭矩(預置扭矩)。

安裝步驟

將螺栓穿過固定零件。請確認螺栓螺牙精度為6g(2級),且螺牙部前端經倒角加工。

將螺栓穿過固定零件。請確認螺栓螺牙精度為6g(2級),且螺牙部前端經倒角加工。

用手鎖入,直到摩擦環接觸螺栓的螺牙部前端。※不可由摩擦環側鎖入。

用手鎖入,直到摩擦環接觸螺栓的螺牙部前端。※不可由摩擦環側鎖入。

用扳手等的固定工具固定。※固定扭矩請參考上表。

用扳手等的固定工具固定。※固定扭矩請參考上表。

確認螺栓的螺牙部突出摩擦環達2個螺距以上。拆卸時,用扳手等工具將摩擦環旋鬆,直到摩擦環與螺栓螺牙分離。摩擦環與螺栓螺牙分離時,即可用手旋鬆。

確認螺栓的螺牙部突出摩擦環達2個螺距以上。拆卸時,用扳手等工具將摩擦環旋鬆,直到摩擦環與螺栓螺牙分離。摩擦環與螺栓螺牙分離時,即可用手旋鬆。

型號
UNUTS-8-3W
UNUTS-8-C
UNUTS-8-S45C
UNUTS-8-S45C-C
UNUTS-8-S45C-U
UNUTS-8-U
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
材質 販售單位 表面處理(詳細)
4天~ [鋼] 鋼零售(能以1 pcs為單位購入)[鍍三價鉻] 三價白鉻
4天~ [鋼] 鋼零售(能以1 pcs為單位購入)[鍍鉻] 鉻酸鹽

包裝數為1,400

13天~ [鋼] S45C箱・袋

包裝數為1,400

13天~ [鋼] S45C箱・袋[鍍鉻] 鉻酸鹽

包裝數為1,400

13天~ [鋼] S45C箱・袋鍍白鋅
4天~ [鋼] 鋼零售(能以1 pcs為單位購入)鍍白鋅

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

螺牙No.(M) 8 螺紋牙頂種類 公制細螺紋 用途・機能 防鬆脫
防鬆脫(詳細) U形螺帽 螺距(mm) 1.25

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767