(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

TRX細長型小頭螺絲【包裝數為1~2,000】 (型號表)

BOLT

TRX細長型小頭螺絲

【材質】鋼/不鏽鋼。
【表面處理】無/鍍三價鉻(黑)/鍍三價鉻(白)/鍍鎳/黑鎳/黑色塗裝。

(i)請注意

  • 商品照片為代表圖片,詳細請參考商品規格表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CSXSLH-ST3B-M6-10

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

TRX細長型小螺絲【1~2,000個裝】 尺寸圖

規格表

螺絲
公稱
DH起子
尺寸
基準
尺寸
容許公差基準
尺寸
容許公差
M24.00
-0.5
0.5±0.1T4
M2.66.00.6T5
M37.00.8T6
M48.00.9T8
M59.01.0T10
M612.01.2T20
型號
CSXSLH-ST3B-M6-10
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
詳細形狀 材質 表面處理 螺紋牙頂種類 追加形狀 販售單位 用途

包裝數為400

4天~ 6101超極低頭[鋼] 鋼[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)公制粗螺紋標準盒・袋標準

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝孔形狀 梅花螺絲孔 基本形狀 標準(圓)

TRX細長型小頭螺絲的型號CSXSLH-ST3B-M6-10頁面。
記載關於型號CSXSLH-ST3B-M6-10之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
CSXSLH-ST3B-M2-5
CSXSLH-ST3B-M2-6
CSXSLH-ST3B-M2-8
CSXSLH-ST3B-M6-16
CSXSLH-ST3B-M6-20
CSXSLH-ST3B-M6-25
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
詳細形狀 材質 表面處理 螺紋牙頂種類 追加形狀 販售單位 用途

包裝數為2,000

4天~ 250.4超極低頭[鋼] 鋼[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)公制粗螺紋標準盒・袋標準

包裝數為2,000

4天~ 260.4超極低頭[鋼] 鋼[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)公制粗螺紋標準盒・袋標準

包裝數為2,000

4天~ 280.4超極低頭[鋼] 鋼[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)公制粗螺紋標準盒・袋標準

包裝數為200

4天~ 6161超極低頭[鋼] 鋼[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)公制粗螺紋標準盒・袋標準

包裝數為200

4天~ 6201超極低頭[鋼] 鋼[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)公制粗螺紋標準盒・袋標準

包裝數為200

4天~ 6251超極低頭[鋼] 鋼[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)公制粗螺紋標準盒・袋標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767