(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

小型六角螺帽(1種)(韋氏螺紋)【包裝數為1~400】

小型六角螺帽(1種)(韋氏螺紋)

六角螺帽也可以說是螺帽類的代表。
【特長】
・搭配螺絲類及小螺絲類,用於固定2個以上的物品。
・六角形的部分通常使用扳手鎖緊。
【用途】
・沒有特定用途,適合用在各種地方。

(i)請注意

  • 此為韋氏螺紋系列商品。
  • 商品相片僅供參考,外觀依所選規格而有不同。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

小型六角螺帽(1級)(韋氏螺紋)產品概要

尺寸圖

尺寸圖

公稱直徑二面寬度
S
高度
m
粗螺紋(牙)
W3/814816
型號
HNT1-ST-W3/8
HNT1-STC-W3/8
HNT1-STCB-W3/8
HNT1-STCG-W3/8
HNT1-STH-W3/8
HNT1-STN-W3/8
HNT1-STP-W3/8
HNT1-STU-W3/8
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
表面處理 販售單位 表面處理(詳細)
4天~ [無] 無零售(能以1 pcs為單位購入)[無] 無

包裝數為400

4天~ 鍍鉻盒・袋[鍍鉻] 鍍鉻酸鹽

包裝數為400

4天~ 鍍鉻盒・袋[鍍鉻] 黑色鉻酸鹽

包裝數為400

12天~ 鍍鉻盒・袋[鍍鉻] 綠鉻酸鹽

包裝數為400

12天~ 鍍鉻盒・袋鍍鉻

包裝數為400

12天~ -盒・袋[鍍鎳] 鍍鎳

包裝數為400

12天~ 磷酸鹽皮膜處理盒・袋磷酸鹽皮膜處理
4天~ 電鍍鋅零售(能以1 pcs為單位購入)電鍍鋅

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 螺牙峰種類 英制粗螺紋 用途・機能 標準
螺牙No.(inch) 3/8 六角形螺帽規格 1種

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767