(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/16 9:00 ~ 21:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

O型環 JISB2401 G系列(固定用)

O型環 JISB2401 G系列(固定用)

作為油、水、空氣、氣體等各種各樣流體的密封件使用,截面為O型(圓形)的環狀墊圈。
【特長】
・獨自的配合設計,JIS規格材料也滿足規格需求。
・從原料到成品,都在一致的品質管理體制下生產製造。
・以完整的測試設備為依據的評估及分析能力。
・若欲維持長期不變的密封性,須選用符合使用條件的材料與尺寸。
【用途】
・有固定用、運動用兩種用途。如果選定商品與使用條件不符,則會發生斷裂、膨脹、壓縮裂紋等問題。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

O形環尺寸圖

O型環

圓筒面固定用尺寸圖

圓筒面固定用

平面固定用尺寸圖

平面固定用

溝槽形狀 無背托環的尺寸圖

溝槽形狀 無背托環

溝槽形狀 單側背托環(僅運動用、圓筒面固定用)的尺寸圖

溝槽形狀 單側背托環(僅運動用、圓筒面固定用)

溝槽形狀 兩側背托環(僅運動用、圓筒面固定用)的尺寸圖

溝槽形狀 兩側背托環(僅運動用、圓筒面固定用)

(註)倒角部加工為NOK建議值。

產品規格

材料JIS記號NBR-70-1NBR-90NBR-70-2VMQ-70FKM-70
舊JIS記號1種A1種B2種4種C4種D
NOK記號A305A105A122S503F201

規格表

單位:mm

型號JIS尺寸識別代碼O型環尺寸
種類
尺寸代碼
材料代碼
※□中請填入左方的材料代碼
<參考>
舊JIS
公稱編號
粗細
W
內徑
d0
內徑d0的容許公差複合毛邊尺寸
f
NBR-70-1NBR-90NBR-70-2VMQ-70FKM-70A305
(NBR-70-1)
A105
(NBR-90)
A122
(NBR-70-2)
S503
(VMQ-70)
F201
(FKM-70)
1種A
A305
1種B
A105
2種A
A122
4種C
S503
4種D
F201
CO00200ABCLR6OR □ G25-NG253.1±0.124.4±0.25±0.37±0.300.12以下
CO00201U0OR □ G30-NG3029.4±0.29±0.43±0.34
CO00202U2OR □ G35-NG3534.4±0.33±0.49±0.39
CO00203U2OR □ G40-NG4039.4±0.37±0.55±0.44
CO00204U2OR □ G45-NG4544.4±0.41±0.61±0.49
CO00205U0OR □ G50-NG5049.4±0.45±0.67±0.54
CO00206R8OR □ G55-NG5554.4±0.49±0.73±0.58
CO00207U0OR □ G60-NG6059.4±0.53±0.79±0.63
CO00208Q6OR □ G65-NG6564.4±0.57±0.85±0.68
CO00209U2OR □ G70-NG7069.4±0.61±0.91±0.73
CO00210U2OR □ G75-NG7574.4±0.65±0.97±0.78
CO00211U2OR □ G80-NG8079.4±0.69±1.03±0.82
CO00212Q1OR □ G85-NG8584.4±0.73±1.09±0.87
CO00213U2OR □ G90-NG9089.4±0.77±1.15±0.92
CO00214U2OR □ G95-NG9594.4±0.81±1.21±0.97
CO00215U2OR □ G100-NG10099.4±0.85±1.27±1.02
CO00216U2OR □ G105-NG105104.4±0.87±1.30±1.04
CO00217U2OR □ G110-NG110109.4±0.91±1.36±1.09
CO00218U2OR □ G115-NG115114.4±0.94±1.41±1.12
CO00219R0OR □ G120-NG120119.4±0.98±1.47±1.17
CO00220U2OR □ G125-NG125124.4±1.01±1.51±1.21
CO00221U2OR □ G130-NG130129.4±1.05±1.57±1.26
CO00222U2OR □ G135-NG135134.4±1.08±1.62±1.29
CO00223X0OR □ G140-NG140139.4±1.12±1.68±1.34
CO00224U2OR □ G145-NG145144.4±1.16±1.74±1.39
CO00225ABCLU3OR □ G150-NG1505.7±0.13149.3±1.19±1.78±1.420.16以下
CO00226U3OR □ G155-NG155154.3±1.23±1.84±1.47
CO00227U3OR □ G160-NG160159.3±1.26±1.89±1.51
CO00228U3OR □ G165-NG165164.3±1.30±1.95±1.56
CO00229U3OR □ G170-NG170169.3±1.33±1.99±1.59
CO00230U3OR □ G175-NG175174.3±1.37±2.05±1.64
CO00231W0OR □ G180-NG180179.3±1.40±2.10±1.68
CO00232U3OR □ G185-NG185184.3±1.44±2.16±1.72
CO00233U3OR □ G190-NG190189.3±1.47±2.20±1.76
CO00234U3OR □ G195-NG195194.3±1.51±2.26±1.81
CO00235U3OR □ 200G-NG200199.3±1.55±2.32±1.86
CO01968☆---H0OR □ G205-N☆G205☆204.3±1.58-±1.90
CO00236BCLV0OR □ G210-NG210209.3±1.61±2.41±1.93
CO03303☆---O0OR □ G215-N☆G215☆214.3±1.65-±1.98
CO00237BCLU3OR □ G220-NG220219.3±1.68±2.52±2.01
CO02011☆---P0OR □ G225-NG225☆224.3±1.71-±2.05
CO00238BCLU3OR □ G230-NG230229.3±1.73±2.59±2.07
CO02031☆---O0OR □ G235-N☆G235☆234.3±1.78-±2.14
CO00239BCLU3OR □ G240-NG240239.3±1.81±2.71±2.17
CO02060☆---G0OR □ G245-N☆G245☆244.3±1.85-±2.22
CO00240BCLU3OR □ G250-NG250249.3±1.88±2.82±2.25
CO02079☆---H0OR □ G255-N☆G255☆254.3±1.91-±2.29
CO00241BCLU3OR □ G260-NG260259.3±1.94±2.91±2.32
CO06543☆---H0OR □ G265-N☆G265☆264.3±1.98-±2.38
CO00242BCLU3OR □ G270-NG270269.4±2.01±3.01±2.41
CO02100☆---H0OR □ G275-N☆G275☆274.3±2.04-±2.45
CO00243BCLU3OR □ G280-NG280279.3±2.07±3.10±2.48
CO03210☆---H0OR □ G285-N☆G285☆284.3±2.11-±2.53
CO00244BCLU3OR □ G290-NG290289.3±2.14±3.21±2.56
CO06566☆---P0OR □ G295-NG295☆294.3±2.17-±2.60
CO00245BCLU3OR □ G300-NG300299.3±2.20±3.30±2.64
CO01137☆---G0OR □ G305-N☆G305☆304.3±2.24-±2.69
CO02158☆OR □ G310-N☆G310☆309.3±2.27±2.72
CO08811☆OR □ G315-N☆G315☆314.3±2.30±2.76
CO02176☆OR □ G320-N☆G320☆319.3±2.33±2.80
CO08812☆OR □ G325-N☆G325☆324.3±2.36±2.83
CO08813☆OR □ G330-N☆G330☆329.3±2.39±2.87
CO08814☆OR □ G335-N☆G335☆334.3±2.42±2.90
CO02206☆OR □ G340-N☆G340☆339.3±2.45±2.94
CO02216☆OR □ G345-N☆G345☆344.3±2.48±2.98
CO02223☆OR □ G350-N☆G350☆349.3±2.51±3.01
CO08815☆OR □ G355-N☆G355☆354.3±2.54±3.05
CO02244☆OR □ G360-N☆G360☆359.3±2.57±3.08
CO08816☆OR □ G365-N☆G365☆364.4±2.60±3.12
CO08817☆OR □ G370-N☆G370☆369.3±2.63±3.16
CO08818☆OR □ G375-N☆G375☆374.3±2.67±3.20
CO02272☆OR □ G380-N☆G380☆379.3±2.70±3.24
CO08819☆OR □ G385-N☆G385☆384.3±2.73±3.28
CO02287☆OR □ G390-N☆390G☆389.3±2.77±3.32
CO08820☆OR □ G395-N☆G395☆394.3±2.79±3.35
CO02301☆OR □ G400-N☆G400☆399.3±2.82±3.38
CO08821☆OR □ G405-N☆G405☆404.3±3.00±3.600.16以下
CO08822☆OR □ G410-N☆G410☆409.3
CO02336☆OR □ G415-N☆G415☆414.3
CO08823☆OR □ G420-N☆G420☆419.3
CO02358☆OR □ G425-N☆G425☆424.3
CO08824☆OR □ G430-N☆G430☆429.3
CO08825☆OR □ G435-N☆G435☆434.3
CO08826☆OR □ G440-N☆G440☆439.3
CO08827☆OR □ G445-N☆G445☆444.3
CO02417☆OR □ G450-N☆G450☆449.3
CO08828☆OR □ G455-N☆G455☆454.3±3.30±4.000.16以下
CO02441☆OR □ G460-N☆G460☆459.3
CO06715☆OR □ G465-N☆G465☆464.3
CO02460☆OR □ G470-N☆G470☆469.3
CO08829☆OR □ G475-N☆G475☆474.3
CO08830☆OR □ G480-N☆G480☆479.3
CO08831☆OR □ G485-N☆G485☆484.3
CO08832☆OR □ G490-N☆G490☆489.3
CO08833☆OR □ G495-N☆G495☆494.3
CO08834☆OR □ G500-N☆G500☆499.3

JIS尺寸識別代碼表示「型式+材料規格+尺寸規格+外觀等級」。
公稱編號有☆時,橡膠材料僅限A305和F201。
*JASO也有相同尺寸,擁有3種(SBR材料)、4種E、5種、H等材料。

單位:mm

JIS公稱編號溝槽部尺寸
d尺寸D尺寸G尺寸(容許公差+0.25
0
)H尺寸R尺寸運動用、
圓筒面固定用的
D與d的偏心度(TIR)最大
尺寸容許公差尺寸容許公差
背托環
單側
背托環
兩側
背托環
H±0.05最大值
G25250
-0.10
30+0.10
0
4.15.67.32.40.70.08
G303035
G353540
G404045
G454550
G505055
G555560
G606065
G656570
G707075
G757580
G808085
G858590
G909095
G9595100
G100100105
G105105110
G110110115
G115115120
G120120125
G125125130
G130130135
G135135140
G140140145
G145145150
G1501500
-0.10
160+0.10
0
7.59.011.54.60.80.10
G155155165
G160160170
G165165175
G170170180
G175175185
G180180190
G185185195
G190190200
G195195205
G200200210
G205205215
G210210220
G215215225
G220220230
G225225235
G230230240
G235235245
G240240250
G245245255
G250250260
G255255265
G260260270
G265265275
G270270280
G275275285
G280280290
G285285295
G290290300
G295295305
G300300310
G305305315
G310310320
G315315325
G320320330
G325325335
G330330340
G335335345
G340340350
G345345355
G350350360
G355355365
G360360370
G365365375
G370370380
G375375385
G380380390
G385385395
390G390400
G395395405
G400400410
G405405415
G410410420
G415415425
G420420430
G425425435
G430430440
G435435445
G440440450
G445445455
G450450460
G455455465
G460460470
G465465475
G470470480
G475475485
G480480490
G485485495
G490490500
G495495505
G500500510

注意、禁止事項

保管時的注意事項與保管期限

保管O型環時,請注意以下要點。

  • 請勿無故拆封。否則產品可能附著異物、汙垢,或造成損傷。
  • 已開封的產品在保管時請注意勿讓產品附著或混入異物、汙垢或造成損傷,盡可能以原來的方式重新包裝。
  • 請保管於濕度較低的場所,避免陽光直射。紫外線和濕氣可能會加速橡膠材質的劣化和尺寸變化。
  • 請勿置於高溫熱源(鍋爐或火爐等)附近。熱能可能會加速橡膠材料劣化。
  • 請避免將O型環掛在鐵釘、鐵絲上,或串在繩索上吊掛,否則可能會造成變形。
  • 合成橡膠(NBR)或苯乙烯丁二烯橡膠(SBR)如果在已開封狀態等暴露於空氣中的狀態下保管,可能會發生臭氧龜裂(O型環整體表面產生裂痕)。
  • 請特別避免在下列狀態中保管,否則會加速該狀況發生。
    在容易產生臭氧的電動機(影印機等)附近保管。
    產品在拉長狀態下保管。(包含將O型環以組裝狀態保管。)
 

保管期限

產品材料保管期限
橡膠單體產品合成橡膠(NBR)10年
矽橡膠(VMQ)20年
氟橡膠(FKM)20年

保管期限是在標準包裝狀態下保管於室內,並避開陽光直射、高溫、潮濕時的參考值。

開發秘辛

 

為進一步強化長久以來培養的材料技術,NOK設立了湘南開發中心。
我們認為,藉由此中心可進行比以往更為充實的基礎研究,材料開發體制可對應更多樣的用途和要求。
此外,NOK在全球皆設有國外分公司,而作為O型環據點和母工廠的熊本工廠為了更向前邁進,
已在2007年4月全面改建。我們相信新工廠藉由實現更佳的室內環境等要素,成為可追求更高品質與穩定性的狀態。
NOK的O型環已贏得世界各國廣泛領域的熱情信賴,不過我們不會滿足於現狀,
透過努力不懈的材料開發和生產高信賴度、高品質的O型環,以持續滿足客戶多樣化、高度化的需求。

型號
CO0200A
CO0200B
CO0200L
CO0200R6
CO0201A
CO0201B
CO0201L
CO0201U2
CO0202A
CO0202B
CO0202L
CO0202U2
CO0203A
CO0203B
CO0203L
CO0203U2
CO0204A
CO0204B
CO0204L
CO0204U2
CO0205A
CO0205B
CO0205L
CO0205U2
CO0206A
CO0206B
CO0206L
CO0206R8
CO0207A
CO0207B
CO0207L
CO0207U2
CO0208A
CO0208B
CO0208L
CO0208Q6
CO0209A
CO0209B
CO0209L
CO0209U2
CO0210A
CO0210B
CO0210L
CO0210U2
CO0211A
CO0211B
CO0211L
CO0211U2
CO0212A
CO0212B
CO0212L
CO0212Q2
CO0213A
CO0213B
CO0213L
CO0213U2
CO0214A
CO0214B
CO0214L
CO0214U2
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 d
(φ)
線徑 W
(mm)
材質 環境・用途 外徑
(φ)
舊JIS號碼 材料(JIS記號) 硬度 型號標記
4天~ 24.43.1丁腈橡膠耐礦物油30.6G251種A70種類尺寸代碼
4天~ 24.43.1丁腈橡膠耐礦物油30.6G251種B90種類尺寸代碼
4天~ 24.43.1矽橡膠耐熱30.6G254種C70種類尺寸代碼
4天~ 24.43.1氟橡膠耐熱30.6G254種D70種類尺寸代碼
4天~ 29.43.1丁腈橡膠耐礦物油35.6G301種A70種類尺寸代碼
4天~ 29.43.1丁腈橡膠耐礦物油35.6G301種B90種類尺寸代碼
4天~ 29.43.1矽橡膠耐熱35.6G304種C70種類尺寸代碼
4天~ 29.43.1氟橡膠耐熱35.6G304種D70種類尺寸代碼
4天~ 34.43.1丁腈橡膠耐礦物油40.6G351種A70種類尺寸代碼
4天~ 34.43.1丁腈橡膠耐礦物油40.6G351種B90種類尺寸代碼
4天~ 34.43.1矽橡膠耐熱40.6G354種C70種類尺寸代碼
4天~ 34.43.1氟橡膠耐熱40.6G354種D70種類尺寸代碼
4天~ 39.43.1丁腈橡膠耐礦物油45.6G401種A70種類尺寸代碼
4天~ 39.43.1丁腈橡膠耐礦物油45.6G401種B90種類尺寸代碼
4天~ 39.43.1矽橡膠耐熱45.6G404種C70種類尺寸代碼
4天~ 39.43.1氟橡膠耐熱45.6G404種D70種類尺寸代碼
4天~ 44.43.1丁腈橡膠耐礦物油50.6G451種A70種類尺寸代碼
4天~ 44.43.1丁腈橡膠耐礦物油50.6G451種B90種類尺寸代碼
4天~ 44.43.1矽橡膠耐熱50.6G454種C70種類尺寸代碼
4天~ 44.43.1氟橡膠耐熱50.6G454種D70種類尺寸代碼
4天~ 49.43.1丁腈橡膠耐礦物油55.6G501種A70種類尺寸代碼
4天~ 49.43.1丁腈橡膠耐礦物油55.6G501種B90種類尺寸代碼
4天~ 49.43.1矽橡膠耐熱55.6G504種C70種類尺寸代碼
4天~ 49.43.1氟橡膠耐熱55.6G504種D70種類尺寸代碼
4天~ 54.43.1丁腈橡膠耐礦物油60.6G551種A70種類尺寸代碼
4天~ 54.43.1丁腈橡膠耐礦物油60.6G551種B90種類尺寸代碼
4天~ 54.43.1矽橡膠耐熱60.6G554種C70種類尺寸代碼
4天~ 54.43.1氟橡膠耐熱60.6G554種D70種類尺寸代碼
4天~ 59.43.1丁腈橡膠耐礦物油65.6G601種A70種類尺寸代碼
4天~ 59.43.1丁腈橡膠耐礦物油65.6G601種B90種類尺寸代碼
4天~ 59.43.1矽橡膠耐熱65.6G604種C70種類尺寸代碼
4天~ 59.43.1氟橡膠耐熱65.6G604種D70種類尺寸代碼
4天~ 64.43.1丁腈橡膠耐礦物油70.6G651種A70種類尺寸代碼
4天~ 64.43.1丁腈橡膠耐礦物油70.6G651種B90種類尺寸代碼
4天~ 64.43.1矽橡膠耐熱70.6G654種C70種類尺寸代碼
4天~ 64.43.1氟橡膠耐熱70.6G654種D70種類尺寸代碼
4天~ 69.43.1丁腈橡膠耐礦物油75.6G701種A70種類尺寸代碼
4天~ 69.43.1丁腈橡膠耐礦物油75.6G701種B90種類尺寸代碼
4天~ 69.43.1矽橡膠耐熱75.6G704種C70種類尺寸代碼
4天~ 69.43.1氟橡膠耐熱75.6G704種D70種類尺寸代碼
4天~ 74.43.1丁腈橡膠耐礦物油80.6G751種A70種類尺寸代碼
4天~ 74.43.1丁腈橡膠耐礦物油80.6G751種B90種類尺寸代碼
4天~ 74.43.1矽橡膠耐熱80.6G754種C70種類尺寸代碼
4天~ 74.43.1氟橡膠耐熱80.6G754種D70種類尺寸代碼
4天~ 79.43.1丁腈橡膠耐礦物油85.6G801種A70種類尺寸代碼
4天~ 79.43.1丁腈橡膠耐礦物油85.6G801種B90種類尺寸代碼
4天~ 79.43.1矽橡膠耐熱85.6G804種C70種類尺寸代碼
4天~ 79.43.1氟橡膠耐熱85.6G804種D70種類尺寸代碼
4天~ 84.43.1丁腈橡膠耐礦物油90.6G851種A70種類尺寸代碼
4天~ 84.43.1丁腈橡膠耐礦物油90.6G851種B90種類尺寸代碼
4天~ 84.43.1矽橡膠耐熱90.6G854種C70種類尺寸代碼
4天~ 84.43.1氟橡膠耐熱90.6G854種D70種類尺寸代碼
4天~ 89.43.1丁腈橡膠耐礦物油95.6G901種A70種類尺寸代碼
4天~ 89.43.1丁腈橡膠耐礦物油95.6G901種B90種類尺寸代碼
4天~ 89.43.1矽橡膠耐熱95.6G904種C70種類尺寸代碼
4天~ 89.43.1氟橡膠耐熱95.6G904種D70種類尺寸代碼
4天~ 94.43.1丁腈橡膠耐礦物油100.6G951種A70種類尺寸代碼
4天~ 94.43.1丁腈橡膠耐礦物油100.6G951種B90種類尺寸代碼
4天~ 94.43.1矽橡膠耐熱100.6G954種C70種類尺寸代碼
4天~ 94.43.1氟橡膠耐熱100.6G954種D70種類尺寸代碼

Loading...

基本資訊

型式 G(固定用)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767