(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/16 9:00 ~ 21:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

HP7用橫向開縫

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
HP-SH05
HP-SH10
型號數量折扣標準
出貨日
開縫寬度
(mm)
7天~ 0.5
7天~ 1

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝感應器類型 光電感應器 種類 其他 安裝類型 橫向開縫型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767