(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
裝卸簡單的TOYOX製接頭。
【特長】
・螺紋接管直徑稍細,可輕易將軟管插入的軟管柄部。
・拆裝簡單不要求對準位置,可大幅節省連接作業時間,因此可降低人事成本。
・高氣密性且無發生於螺紋接合方式的磨耗及螺牙栓入不足等情況,可保持高安全性。
・根據嚴格的A-A-59326(MIL-C-27487)製造,耐久性、耐壓性、耐熱性、耐腐蝕性優異。
【用途】
・工廠設備配管、各種機械組裝用接頭。
材質AL與1"、1 - 1 / 4"(材質SST)的尺寸圖。
1 - 1 / 2"~4"(材質SST)的尺寸圖。
從左起為 633-CT AL / 633-CT SST 外觀。
5 | 環 | SUS304 | |
---|---|---|---|
4 | KAM鎖臂 | SCS14 | |
3 | 墊圈 | NBR | 標準裝備 |
2 | 插銷 | SUS304 | |
1 | 本體 | ※1尺寸 ADC12 | |
※2尺寸 AC4CH | T6處理 | ||
SCS14(SUS316同級) | |||
ITEM | NAMES OF PARTS | MATERIAL | REMARKS |
尺寸 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" |
A | - | - | 187 | 196 | 208 | 249 | 277 | 302 | 409 |
B | - | - | 87 | 96 | 108 | 137 | 166 | 191 | 255 |
C | - | - | 65 | 75 | 90 | 108 | 140 | 165 | 198 |
E | - | - | 31 | 43 | 55 | 68 | 90 | 117 | 142 |
G | - | - | 38 | 51 | 64 | 77 | 102 | 127 | 152 |
K | - | - | 72 | 83 | 90 | 104 | 113 | 127 | 143 |
L | - | - | 118 | 135 | 146 | 163 | 173 | 189 | 211 |
633-CT AL 各尺寸尺寸表(單位 : mm)
尺寸 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" |
A | 125 | 181 | 189 | 199 | 210 | 254 | 282 | - | - |
B | 61 | 83 | 91 | 101 | 112 | 138 | 166 | - | - |
C | 47 | 58 | 65 | 75 | 90 | 108 | 140 | - | - |
E | 20 | 26 | 31 | 43 | 55 | 67 | 92 | - | - |
G | 25 | 32 | 38 | 51 | 64 | 77 | 102 | - | - |
K | 80 | 85 | 87 | 98 | 105 | 120 | 128 | - | - |
L | 121 | 132 | 152 | 167 | 80 | 199 | 210 | - | - |
633-CT SST 各尺寸尺寸表(單位 : mm)
型號 |
---|
633-CT-1-1/2-AL |
633-CT-2-1/2-AL |
633-CT-3-AL |
633-CT-4-AL |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 公稱直徑 英制 | 參考使用壓力範圍(23℃時) (MPa) |
---|---|---|---|---|
4天~ | 1 1/2 | -0.1~1.8 | ||
6天~ | 2 1/2 | -0.1~1.1 | ||
4天~ | 3 | -0.1~0.9 | ||
4天~ | 4 | -0.1~0.7 |
Loading...
型式 | 標準 | 接續部的種類 | 軟管柄部(螺紋接管直徑稍細型) | 轉接器/連接器 | 接頭 |
---|---|---|---|---|---|
本體材質 | 鋁合金 | 墊片材質 | NBR | 使用流體 | 空氣 / 油 / 藥品 / 惰性氣體 / 粉體 |
閥構造 | 兩路開放型 | 使用環境・用途 | 標準 / 設備配管 / 産業機械 / 食品・飲料機器 | 本體材質詳細 | 鋁合金 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策