(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

原創管、軸 短尺寸圓形管 蝕刻凹版加工

原創管、軸 短尺寸圓形管 蝕刻凹版加工

利用刻度,可自由安裝器具、螢幕定位用的支柱。
【特長】
・透過酸性處理進行凹版加工的藍色刻度(部分為紅、藍),顏色識別不易消失且易於辨識。
・將托架與管組合,使概念具體化。
・加工美觀的定位、工具。
・外徑公差是根據PIJON(夾鉗)的內徑公差來製作。
・管外徑具有負公差且利用磨削或髮絲紋加工提高精度。
【用途】
・識別表記具高耐藥品及耐磨耗且易於辨識,因此可用於須經常移動的設備定位用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

不易消失的刻度且易於辨識的顏色識別支柱

SS-ER

SS-ER

刻度右邊→

SS-EC

SS-EC

←刻度中心→

SS-EL

SS-EL

←刻度左邊

原創管、軸短尺寸圓形管 蝕刻凹版加工的尺寸圖

刻度
有效
R
外徑×壁厚外徑公差全長
L
素面部
多餘
右邊中心左邊
型號型號型號
150φ06×0.50
-0.03
21030×2SS06150ERSS06150ECSS06150EL
φ08×0.8SS08SS08SS08
φ09×0.8SS09SS09SS09
φ10×0.8SS10SS10SS10
φ12×0.8SS12SS12SS12
φ13×1.20
-0.05
SS13SS13SS13
φ15×1.5SS15SS15SS15
φ16×1.5SS16SS16SS16
φ19×2.0±0.0525050×2SS19SS19SS19
φ20×2.00
-0.05
SS20SS20SS20
φ25×2.0±0.05SS25SS25SS25
刻度
有效
R
外徑×壁厚外徑公差全長
L
素面部
多餘
右邊中心左邊
型號型號型號
250φ06×0.50
-0.03
31030×2SS06250ERSS06250ECSS06250EL
φ08×0.8SS08SS08SS08
φ09×0.8SS09SS09SS09
φ10×0.8SS10SS10SS10
φ12×0.8SS12SS12SS12
φ13×1.20
-0.05
SS13SS13SS13
φ15×1.5SS15SS15SS15
φ16×1.5SS16SS16SS16
φ19×2.0±0.0535050×2SS19SS19SS19
φ20×2.00
-0.05
SS20SS20SS20
φ25×2.0±0.05SS25SS25SS25
  • ※ 關於上述以外的類型、型號,請參閱目錄

本產品的使用範例

使用範例1

使用範例1

可自由選擇螢幕的定位。

使用範例2

使用範例2

使用範例3

使用範例3

開發秘辛

 

PIJON是為了替客戶節省多餘的浪費而開發。
原本,托架部分幾乎是客戶委託外包廠商製作。
但是,由於外包廠商減少,必須由客戶自行製作。
此時,就會產生圖紙製作、材料費、製作時間等多餘的成本及時間。
為了消除這些問題,PIJON將托架製作標準化讓客戶可快速使用。

型號
SS06150EC
SS06150EL
SS06250EC
SS06250EL
SS06300EC
SS06300EL
SS06300ER
SS08150EC
SS08150EL
SS08250EC
SS08250EL
SS08300EC
SS08300EL
SS08500EC
SS08500EL
SS08500ER
SS09150EC
SS09150EL
SS09250EC
SS09250EL
SS09300EC
SS09300EL
SS09300ER
SS09500EC
SS09500EL
SS09500ER
SS10150EC
SS10150EL
SS10250EC
SS10250EL
SS10300EC
SS10300EL
SS10300ER
SS10500EC
SS10500EL
SS10500ER
SS12150EC
SS12150EL
SS12250EC
SS12250EL
SS12300EC
SS12300EL
SS12300ER
SS12500EC
SS12500EL
SS12500ER
SS13150EC
SS13150EL
SS13250EC
SS13250EL
SS13300EC
SS13300EL
SS13300ER
SS13500EC
SS13500EL
SS13500ER
SS15150EC
SS15150EL
SS15250EC
SS15250EL
型號數量折扣標準
出貨日
外徑
(φ)
長度 L
(mm)
壁厚
(mm)
刻度位置
8天~ 62100.5中心
7天~ 62100.5左邊
8天~ 63100.5中心
8天~ 63100.5左邊
8天~ 63600.5中心
8天~ 63600.5左邊
8天~ 63600.5右邊
8天~ 82100.8中心
8天~ 82100.8左邊
8天~ 83100.8中心
8天~ 83100.8左邊
8天~ 83600.8中心
8天~ 83600.8左邊
8天~ 85600.8中心
8天~ 85600.8左邊
8天~ 85600.8右邊
8天~ 92100.8中心
8天~ 92100.8左邊
8天~ 93100.8中心
8天~ 93100.8左邊
8天~ 93600.8中心
8天~ 93600.8左邊
8天~ 93600.8右邊
8天~ 95600.8中心
8天~ 95600.8左邊
8天~ 95600.8右邊
8天~ 102100.8中心
8天~ 102100.8左邊
7天~ 103100.8中心
8天~ 103100.8左邊
8天~ 103600.8中心
8天~ 103600.8左邊
8天~ 103600.8右邊
8天~ 105600.8中心
8天~ 105600.8左邊
7天~ 105600.8右邊
8天~ 122100.8中心
8天~ 122100.8左邊
8天~ 123100.8中心
8天~ 123100.8左邊
8天~ 123600.8中心
8天~ 123600.8左邊
8天~ 123600.8右邊
7天~ 125600.8中心
8天~ 125600.8左邊
8天~ 125600.8右邊
8天~ 132101.2中心
8天~ 132101.2左邊
8天~ 133101.2中心
8天~ 133101.2左邊
8天~ 133601.2中心
8天~ 133601.2左邊
8天~ 133601.2右邊
8天~ 135601.2中心
8天~ 135601.2左邊
8天~ 135601.2右邊
8天~ 152101.5中心
8天~ 152101.5左邊
8天~ 153101.5中心
8天~ 153101.5左邊

Loading...

 

基本資訊

型式 圓型 軸端形狀(左) 無加工 軸端形狀(右) 無加工
材質 SUS304 表面處理 支柱型 中空
刻度 附刻度

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767