(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

感應器托架 可撓性 樹脂/感應器附件 接近用(圓軸/方軸用)

感應器托架 可撓性 樹脂/感應器附件 接近用(圓軸/方軸用)

對應主要的感應器製造商。種類豐富,任何安裝皆能實現。
【特長】
・用於安裝軸的托架。
・樹脂製,更輕量。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
FSFPAMM05-08J
FSFPAMM05-10J
FSFPAMM05-12J
FSFPAMM05-S0J
FSFPAMM05-S2J
FSFPAMM08-08J
FSFPAMM08-10J
FSFPAMM08-12J
FSFPAMM08-S0J
FSFPAMM08-S2J
FSFPAMM12-08J
FSFPAMM12-10J
FSFPAMM12-12J
FSFPAMM12-S0J
FSFPAMM12-S2J
型號數量折扣標準
出貨日
對應直徑(螺牙型) 長度 L
(mm)
7天~ M568
7天~ M568
7天~ M570
7天~ M585
7天~ M585
7天~ M868
7天~ M868
7天~ M870
7天~ M885
7天~ M885
7天~ M1268
7天~ M1268
7天~ M1270
7天~ M1285
7天~ M1285

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 托架 托架形狀 其他 材質 PA(66N)黑色
表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767