(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 6月11日(二) AM02:00 ~ AM03:00進行系統維護,上述時間內全站有短暫線路中斷現象將無法進行交易,若有造成不便敬請見諒。

感應器托架 可撓性 樹脂/XY接頭 XY固定接頭(圓軸/方軸用)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
FSFPCX008-08J
FSFPCX008-10J
FSFPCX010-10J
FSFPCX012-08J
FSFPCX012-10J
FSFPCX012-12J
FSFPCXS10-S0J
FSFPCXS12-S0J
FSFPCXS12-S2J
型號數量折扣標準
出貨日
寬度
(mm)
長度 1
(mm)
厚度/高度
(mm)
導桿徑 1
(mm)
導桿徑 2
(mm)
4天~ 204520φ8φ8
7天~ 204520φ8φ10
4天~ 204520φ10φ10
7天~ 225522φ12φ8
4天~ 225522φ12φ10
4天~ 225522φ12φ12
7天~ 225522□10□10
7天~ 256425□12□10
4天~ 256425□12□12

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝感應器類型 托架組合 種類 托架 托架形狀 軸用
材質 PA(66N)黑色 表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767