(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 6月11日(二) AM02:00 ~ AM03:00進行系統維護,上述時間內全站有短暫線路中斷現象將無法進行交易,若有造成不便敬請見諒。

感應器托架 可撓性 樹脂/安裝底座 安裝底座T(圓軸/方軸用)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
FSFPBT028-08J
FSFPBT028-10J
FSFPBT029-12J
FSFPBT035-S0J
FSFPBT035-S2J
型號數量折扣標準
出貨日
寬度
(mm)
長度 1
(mm)
厚度/高度
(mm)
導桿徑 1
(mm)
7天~ 504624φ8
7天~ 504624φ10
4天~ 504824φ12
7天~ 655628□10
7天~ 655628□12

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝感應器類型 托架組合 種類 托架 托架形狀 軸用
材質 PA(66N)黑色 表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767