- 6月11日(二) AM02:00 ~ AM03:00進行系統維護,上述時間內全站有短暫線路中斷現象將無法進行交易,若有造成不便敬請見諒。
可撓性 楔型感應器附件R 附固定手柄(圓軸/方軸用)
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 厚度/高度 (mm) | 外徑 (φ) | 導桿徑 1 (mm) |
---|
| |
7天~
| 15 | 35 | φ10 |
| |
7天~
| 15 | 38 | φ12 |
| |
7天~
| 15 | 42 | φ16 |
| |
7天~
| 18 | 35 | □10 |
| |
4天~
| 18 | 40 | □12 |
Loading...
基本資訊
安裝感應器類型 |
托架組合
|
種類 |
托架
|
托架形狀 |
軸用
|
材質 |
A2017 |
表面處理 |
白色陽極處理 |
- 因有部分型號的規格・尺寸無法完全顯示,詳細資訊請參照
廠牌產品型錄
。
此分類還有這些商品
經常被一起購買的商品
看過此商品的人也看過這些商品
技術支援服務
- FA用機械標準零件
- Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
- 與我們聯絡
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策