(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 6月11日(二) AM02:00 ~ AM03:00進行系統維護,上述時間內全站有短暫線路中斷現象將無法進行交易,若有造成不便敬請見諒。

楔型感應器附件N 附固定手柄(圓軸/方軸用)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
FSKN-10AS
FSKN-12AS
FSKN-16AS
FSKN-S0AS
FSKN-S2AS
型號數量折扣標準
出貨日
寬度
(mm)
長度 1
(mm)
導桿徑 1
(mm)
7天~ 2042.5φ10
7天~ 2043φ12
7天~ 2550φ16
4天~ 2543□10
4天~ 2550□12

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝感應器類型 托架組合 種類 托架 托架形狀 軸用
材質 A6063 表面處理 白色陽極處理 厚度/高度(mm) 15

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767