(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/5/26 9:00 ~ 5/27 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

感應器托架 可撓性 鋁/XY接頭 活動頭部接頭

感應器托架 可撓性 鋁/XY接頭 活動頭部接頭

對應主要的感應器製造商。種類豐富,任何安裝皆能實現。
【特長】
・用於安裝軸的托架。
・楔型可用較小的力量鎖緊。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
FSFMJH008-08A
FSFMJH010-10A
FSFMJH010-S0A
FSFMJH012-12A
FSFMJH012-S2A
FSFMJH014-14A
FSFMJH016-16A
型號數量折扣標準
出貨日
長度 1
(mm)
外徑
(φ)
導桿徑 1
(mm)
7天~ 5220φ8
4天~ 5320φ10
7天~ 5625□10
7天~ 5420φ12
7天~ 5725□12
7天~ 5625φ14
7天~ 5725φ16

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝感應器類型 托架組合 種類 托架 托架形狀 軸用
材質 A2017 表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767