(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 6月11日(二) AM02:00 ~ AM03:00進行系統維護,上述時間內全站有短暫線路中斷現象將無法進行交易,若有造成不便敬請見諒。

感應器托架 可撓性 鋁/XY接頭 XY活動接頭(圓軸/方軸用)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
FSFMJF008-08A
FSFMJF010-08A
FSFMJF010-10A
FSFMJF012-08A
FSFMJF012-10A
FSFMJF012-12A
FSFMJF014-08A
FSFMJF014-10A
FSFMJF014-12A
FSFMJF014-14A
FSFMJF016-08A
FSFMJF016-10A
FSFMJF016-12A
FSFMJF016-14A
FSFMJF016-16A
FSFMJFS10-S0A
FSFMJFS12-S0A
FSFMJFS12-S2A
型號數量折扣標準
出貨日
寬度
(mm)
長度 1
(mm)
外徑
(φ)
導桿徑 1
(mm)
導桿徑 2
(mm)
7天~ 484820φ8φ8
7天~ 505020φ10φ8
7天~ 515220φ10φ10
7天~ 525220φ12φ8
7天~ 535420φ12φ10
4天~ 545620φ12φ12
7天~ 545420φ14φ8
7天~ 555620φ14φ10
7天~ 565820φ14φ12
7天~ 586025φ14φ14
7天~ 575620φ16φ8
7天~ 585820φ16φ10
7天~ 596020φ16φ12
7天~ 616225φ16φ14
4天~ 626425φ16φ16
7天~ 585625□10□10
7天~ 615825□12□10
7天~ 626025□12□12

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝感應器類型 托架組合 種類 托架 托架形狀 軸用
材質 A6063BE-T5 表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767