(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/5/26 9:00 ~ 5/27 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

感應器托架 可撓性 鋁/安裝底座 安裝底座S(圓軸/方軸用)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
FSFMBS030-08A
FSFMBS030-10A
FSFMBS030-12A
FSFMBS030-S0A
FSFMBS035-14A
FSFMBS035-16A
FSFMBS035-S2A
型號數量折扣標準
出貨日
寬度
(mm)
導桿徑 1
(mm)
7天~ 30φ8
7天~ 30φ10
4天~ 30φ12
4天~ 30□10
7天~ 35φ14
4天~ 35φ16
4天~ 35□12

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝感應器類型 托架組合 種類 托架 托架形狀 軸用
材質 A6063BE-T5 表面處理 長度 1(mm) 50
厚度/高度(mm) 30

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767