(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/5/26 9:00 ~ 5/27 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

感應器托架 感應器支撐座 樹脂系列 L型

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
SJE200-200
SJE200-300
SJE300-300
SJF200-200
SJF200-300
SJF300-300
SJG200-200
SJG200-300
SJG300-300
SJH200-200
SJH200-300
SJH300-300
型號數量折扣標準
出貨日
導桿長 1
(mm)
導桿長 2
(mm)
導桿徑 1
(mm)
種類
4天~ 200200φ12SJE圓管
7天~ 200300φ12SJE圓管
4天~ 300300φ12SJE圓管
4天~ 200200φ12SJF圓管
7天~ 200300φ12SJF圓管
7天~ 300300φ12SJF圓管
7天~ 200200□12SJG方管
7天~ 200300□12SJG方管
7天~ 300300□12SJG方管
7天~ 200200□12SJH方管
7天~ 200300□12SJH方管
7天~ 300300□12SJH方管

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝感應器類型 光電感應器 種類 支撐座 材質 PA(66N)黑色

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767