(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/5/26 9:00 ~ 5/27 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

感應器托架 感應器支撐座 鋁系列

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
SAA200-200
SAA200-300
SAA300-300
SAB200-200
SAB200-300
SAB300-300
SAC200-200
SAC200-300
SAC300-300
SAD200-200
SAD200-300
SAD300-300
SAE200-200
SAE200-300
SAE300-300
SAF200-200
SAF200-300
SAF300-300
型號數量折扣標準
出貨日
導桿長 1
(mm)
導桿長 2
(mm)
導桿徑 1
(mm)
種類
4天~ 200200φ12SAA圓管
4天~ 200300φ12SAA圓管
4天~ 300300φ12SAA圓管
6天~ 200200φ12SAB圓管
6天~ 200300φ12SAB圓管
6天~ 300300φ12SAB圓管
7天~ 200200φ12SAC圓管
7天~ 200300φ12SAC圓管
7天~ 300300φ12SAC圓管
7天~ 200200□12SAD方管
7天~ 200300□12SAD方管
7天~ 300300□12SAD方管
7天~ 200200□12SAE方管
7天~ 200300□12SAE方管
7天~ 300300□12SAE方管
7天~ 200200□12SAF方管
7天~ 200300□12SAF方管
7天~ 300300□12SAF方管

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝感應器類型 光電感應器 種類 支撐座 材質 A6063BE-T5
形狀 L型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767