(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 6月11日(二) AM02:00 ~ AM03:00進行系統維護,上述時間內全站有短暫線路中斷現象將無法進行交易,若有造成不便敬請見諒。

感應器托架 組合式 頭緣直交軌道

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
FSSARS080-03A
FSSARS080-04A
FSSARS080-05A
FSSARS120-03A
FSSARS120-04A
FSSARS120-05A
FSSARS160-03A
FSSARS160-04A
FSSARS160-05A
FSSARS200-03A
FSSARS200-04A
FSSARS200-05A
FSSARS240-03A
FSSARS240-04A
FSSARS240-05A
FSSARS500-03A
FSSARS500-04A
FSSARS500-05A
FSSARS520-03A
FSSARS520-04A
FSSARS520-05A
型號數量折扣標準
出貨日
寬度
(mm)
厚度/高度
(mm)
板厚 t
(mm)
基準尺寸 L
(mm)
長孔數 對應尺寸 種類
7天~ 9141.5802M3附長孔
7天~ 11172802M4附長孔
7天~ 12192802M5附長孔
7天~ 9141.51203M3附長孔
7天~ 111721203M4附長孔
7天~ 121921203M5附長孔
7天~ 9141.51604M3附長孔
7天~ 111721604M4附長孔
7天~ 121921604M5附長孔
7天~ 9141.52005M3附長孔
7天~ 111722005M4附長孔
7天~ 121922005M5附長孔
7天~ 9141.52406M3附長孔
7天~ 111722406M4附長孔
7天~ 121922406M5附長孔
7天~ 9141.5500M3無長孔
7天~ 11172500M4無長孔
7天~ 12192500M5無長孔
7天~ 9141.552013M3附長孔
7天~ 1117252013M4附長孔
7天~ 1219252013M5附長孔

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝感應器類型 托架組合 種類 托架 托架形狀 其他
材質 A6063S-T5 表面處理 白色陽極處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767