(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 6月11日(二) AM02:00 ~ AM03:00進行系統維護,上述時間內全站有短暫線路中斷現象將無法進行交易,若有造成不便敬請見諒。

感應器支架 組合式 板螺帽

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
FSSAPNM03-08S
FSSAPNM03-12S
FSSAPNM03-19S
FSSAPNM04-10S
FSSAPNM04-12S
型號數量折扣標準
出貨日
寬度
(mm)
長度 1
(mm)
板厚 t
(mm)
螺絲尺寸 M 間距 P
(mm)
4天~ 5.4202M3X0.58
7天~ 5.4202M3X0.512
4天~ 5.4252M3X0.519
4天~ 6.8203M4X0.710
4天~ 6.8203M4X0.712

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝感應器類型 托架組合 種類 其他 材質 SUS304
表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767