(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/5/26 9:00 ~ 5/27 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

感應器托架 單板型 接近感應器(圓柱型)用 開縫型(直列孔)

感應器托架 單板型 接近感應器(圓柱型)用 開縫型(直列孔)

對應主要的感應器製造商。種類豐富,任何安裝皆能實現。
【特長】
・用於安裝接近感應器的托架。
・鎖緊螺栓即可固定。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
FS03CV009-A
FS05CV010-A
FS08CV011-A
型號數量折扣標準
出貨日
對應直徑(圓柱型) 寬度 W
(mm)
基準尺寸 A/A1
(mm)
長度 L
(mm)
4天~ 38928
7天~ 5.4101030.5
4天~ 8131133

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 托架 托架形狀 其他 材質 A6063BE
表面處理 厚度(mm) 8

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767