(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/5/26 9:00 ~ 5/27 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

感應器托架 單板式 光纖感應器 (螺絲型)用 L旋轉型

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
FS04LB010-S
FS04LB010-Z
FS04LB015-S
FS04LB015-Z
FS04LB020-S
FS04LB020-Z
FS04LB025-S
FS04LB030-S
FS04LB035-S
FS04LB040-S
FS06LB010-S
FS06LB010-Z
FS06LB015-S
FS06LB015-Z
FS06LB020-S
FS06LB020-Z
FS06LB025-S
FS06LB030-S
FS06LB035-S
FS06LB040-S
型號數量折扣標準
出貨日
材質 表面處理 基準尺寸 A
(mm)
長度 1
(mm)
板厚 t
(mm)
內徑
(φ)
4天~ SUS30410161.54.1
7天~ SPCC陰極電泳塗裝:黑101624.1
7天~ SUS30415211.54.1
7天~ SPCC陰極電泳塗裝:黑152124.1
7天~ SUS30420261.54.1
4天~ SPCC陰極電泳塗裝:黑202624.1
7天~ SUS30425311.54.1
4天~ SUS30430361.54.1
7天~ SUS30435411.54.1
7天~ SUS30440461.54.1
7天~ SUS30410161.56.1
7天~ SPCC陰極電泳塗裝:黑101626.1
7天~ SUS30415211.56.1
7天~ SPCC陰極電泳塗裝:黑152126.1
7天~ SUS30420261.56.1
7天~ SPCC陰極電泳塗裝:黑202626.1
7天~ SUS30425311.56.1
7天~ SUS30430361.56.1
7天~ SUS30435411.56.1
7天~ SUS30440461.56.1

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝感應器類型 光電感應器 種類 托架 托架形狀 L
寬度(mm) 18 厚度/高度(mm) 17.5

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767