(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 6月11日(二) AM02:00 ~ AM03:00進行系統維護,上述時間內全站有短暫線路中斷現象將無法進行交易,若有造成不便敬請見諒。

感應器托架 單板式 光電感應器用 CZ-LZ型

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
FSCZLZ010-S
FSCZLZ010-Z
FSCZLZ015-S
FSCZLZ015-Z
FSCZLZ020-S
FSCZLZ025-S
FSCZLZ030-S
FSCZLZ035-S
FSCZLZ040-S
型號數量折扣標準
出貨日
材質 表面處理 基準尺寸 A
(mm)
長度 1
(mm)
板厚 t
(mm)
4天~ SUS3041017.52
4天~ SPCC陰極電泳塗裝:黑1017.82.3
4天~ SUS3041522.52
7天~ SPCC陰極電泳塗裝:黑1522.82.3
7天~ SUS3042027.52
7天~ SUS3042532.52
7天~ SUS3043037.52
7天~ SUS3043542.52
7天~ SUS3044047.52

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝感應器類型 光電感應器 種類 托架 托架形狀 其他
寬度(mm) 22 厚度/高度(mm) 61

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767