(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 6月11日(二) AM02:00 ~ AM03:00進行系統維護,上述時間內全站有短暫線路中斷現象將無法進行交易,若有造成不便敬請見諒。

感應器托架 單板型 接近感應器(螺絲型)用 L右90° 附角度型

感應器托架 單板型 接近感應器(螺絲型)用 L右90° 附角度型

對應主要的感應器製造商。種類豐富,任何安裝皆能實現。
【特長】
・用於安裝接近感應器的托架。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
FS05LJ010-S
FS05LJ015-S
FS05LJ020-S
FS05LJ025-S
FS05LJ030-S
FS05LJ035-S
FS05LJ040-S
FS08LJ015-S
FS08LJ015-Z
FS08LJ020-S
FS08LJ030-S
FS08LJ040-S
FS08LJ050-S
FS12LJ020-S
FS12LJ020-Z
FS12LJ030-S
FS12LJ040-S
FS12LJ050-S
FS12LJ060-S
FS12LJ070-S
FS12LJ080-S
FS18LJ020-S
FS18LJ020-Z
FS18LJ030-S
FS18LJ040-S
FS18LJ050-S
FS18LJ060-S
FS18LJ070-S
FS18LJ080-S
FS30LJ030-S
FS30LJ030-Z
FS30LJ040-S
FS30LJ050-S
FS30LJ060-S
FS30LJ070-S
FS30LJ080-S
型號數量折扣標準
出貨日
對應直徑(螺牙型) 材質 表面處理 寬度 W
(mm)
板厚
(mm)
基準尺寸 A/A1
(mm)
長度 L
(mm)
厚度
(mm)
7天~ M5SUS304161.5102416
7天~ M5SUS304161.5152916
7天~ M5SUS304161.5203416
7天~ M5SUS304161.5253916
7天~ M5SUS304161.5304416
7天~ M5SUS304161.5354916
7天~ M5SUS304161.5405416
7天~ M8SUS304202.0153320
4天~ M8SPCC陽離子電著塗裝:黑202.3153320
7天~ M8SUS304202.0203820
7天~ M8SUS304202.0304820
7天~ M8SUS304202.0405820
7天~ M8SUS304202.0506820
4天~ M12SUS304242.5204127
7天~ M12SPCC陽離子電著塗裝:黑242.6204127
7天~ M12SUS304242.5305127
7天~ M12SUS304242.5406127
7天~ M12SUS304242.5507127
7天~ M12SUS304242.5608327
7天~ M12SUS304242.5709327
7天~ M12SUS304242.58010327
7天~ M18SUS304322.5204636
7天~ M18SPCC陽離子電著塗裝:黑322.6204636
7天~ M18SUS304322.5305636
7天~ M18SUS304322.5406636
7天~ M18SUS304322.5507636
7天~ M18SUS304322.5608836
7天~ M18SUS304322.5709836
7天~ M18SUS304322.58010836
7天~ M30SUS304443.0306352
7天~ M30SPCC陽離子電著塗裝:黑443.2306352
7天~ M30SUS304443.0407352
7天~ M30SUS304443.0508352
7天~ M30SUS304443.0609652
7天~ M30SUS304443.07010652
7天~ M30SUS304443.08011652

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 托架 托架形狀 L

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767