(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 6月11日(二) AM02:00 ~ AM03:00進行系統維護,上述時間內全站有短暫線路中斷現象將無法進行交易,若有造成不便敬請見諒。

感應器托架 單板型 接近感應器(螺絲型)用 L省空間型

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
FS05LC010-S
FS05LC020-S
FS05LC030-S
FS08LC015-S
FS08LC015-Z
FS08LC020-S
FS08LC020-Z
FS08LC030-S
FS08LC030-Z
FS08LC040-S
FS12LC020-S
FS12LC020-Z
FS12LC030-S
FS12LC030-Z
FS12LC040-S
FS12LC040-Z
FS12LC050-S
FS18LC025-S
FS18LC025-Z
FS18LC030-S
FS18LC030-Z
FS18LC040-S
FS18LC040-Z
FS18LC050-S
FS30LC030-S
FS30LC030-Z
FS30LC040-S
FS30LC040-Z
FS30LC050-S
型號數量折扣標準
出貨日
對應直徑(螺牙型) 材質 表面處理 寬度 W
(mm)
板厚
(mm)
基準尺寸 A/A1
(mm)
長度 L
(mm)
厚度
(mm)
4天~ M5SUS304241.5101611
7天~ M5SUS304241.5202611
7天~ M5SUS304241.5303611
4天~ M8SUS304322.0152415
7天~ M8SPCC陽離子電著塗裝:黑322.3152415
7天~ M8SUS304322.0202915
7天~ M8SPCC陽離子電著塗裝:黑322.3202915
7天~ M8SUS304322.0303915
7天~ M8SPCC陽離子電著塗裝:黑322.3303915
7天~ M8SUS304322.0404915
4天~ M12SUS304362.5203218
4天~ M12SPCC陽離子電著塗裝:黑362.6203218
7天~ M12SUS304362.5304218
7天~ M12SPCC陽離子電著塗裝:黑362.6304218
7天~ M12SUS304362.5405218
7天~ M12SPCC陽離子電著塗裝:黑362.6405218
7天~ M12SUS304362.5506218
4天~ M18SUS304482.5254120
7天~ M18SPCC陽離子電著塗裝:黑482.6254120
7天~ M18SUS304482.5304620
7天~ M18SPCC陽離子電著塗裝:黑482.6304620
7天~ M18SUS304482.5405620
7天~ M18SPCC陽離子電著塗裝:黑482.6405620
7天~ M18SUS304482.5506620
7天~ M30SUS304643.0305221
7天~ M30SPCC陽離子電著塗裝:黑643.2305221
7天~ M30SUS304643.0406221
7天~ M30SPCC陽離子電著塗裝:黑643.2406221
7天~ M30SUS304643.0507221

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 托架 托架形狀 L

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767