(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 6月11日(二) AM02:00 ~ AM03:00進行系統維護,上述時間內全站有短暫線路中斷現象將無法進行交易,若有造成不便敬請見諒。

感應器托架 單板型 接近感應器(螺絲型)用 L旋轉型

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
FS05LB010-S
FS05LB015-S
FS05LB020-S
FS05LB025-S
FS05LB030-S
FS05LB035-S
FS05LB040-S
FS08LB015-S
FS08LB020-S
FS08LB030-S
FS08LB040-S
FS08LB050-S
FS12LB020-S
FS12LB030-S
FS12LB040-S
FS12LB050-S
FS12LB060-S
FS12LB070-S
FS12LB080-S
FS18LB025-S
FS18LB030-S
FS18LB040-S
FS18LB050-S
FS18LB060-S
FS18LB070-S
FS18LB080-S
FS30LB030-S
FS30LB040-S
FS30LB050-S
FS30LB060-S
FS30LB070-S
FS30LB080-S
型號數量折扣標準
出貨日
對應直徑(螺牙型) 寬度 W
(mm)
板厚
(mm)
基準尺寸 A/A1
(mm)
長度 L
(mm)
7天~ M5181.51016
7天~ M5181.51521
7天~ M5181.52026
7天~ M5181.52531
7天~ M5181.53036
7天~ M5181.53541
7天~ M5181.54046
7天~ M8282.01524
7天~ M8282.02029
7天~ M8282.03039
7天~ M8282.04049
7天~ M8282.05059
4天~ M12342.52032
7天~ M12342.53042
7天~ M12342.54052
7天~ M12342.55062
7天~ M12342.56072
7天~ M12342.57082
7天~ M12342.58092
7天~ M18442.52541
7天~ M18442.53046
7天~ M18442.54056
7天~ M18442.55066
7天~ M18442.56076
7天~ M18442.57086
7天~ M18442.58096
7天~ M30603.03052
7天~ M30603.04062
7天~ M30603.05072
7天~ M30603.06082
7天~ M30603.07092
7天~ M30603.080102

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 托架 托架形狀 L 材質 SUS304
表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767