(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 6月11日(二) AM02:00 ~ AM03:00進行系統維護,上述時間內全站有短暫線路中斷現象將無法進行交易,若有造成不便敬請見諒。

感應器托架 單板型式 接近感應器(螺絲型)用 L滑動型

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
FS05LA020-S
FS05LA030-S
FS05LA040-S
FS08LA020-S
FS08LA030-S
FS08LA030-Z
FS08LA040-S
FS08LA040-Z
FS08LA050-S
FS12LA020-S
FS12LA030-S
FS12LA030-Z
FS12LA040-S
FS12LA040-Z
FS12LA050-S
FS12LA060-S
FS12LA070-S
FS12LA080-S
FS18LA020-S
FS18LA030-S
FS18LA030-Z
FS18LA040-S
FS18LA040-Z
FS18LA050-S
FS18LA060-S
FS18LA070-S
FS18LA080-S
FS30LA030-S
FS30LA040-S
FS30LA040-Z
FS30LA050-S
FS30LA060-S
FS30LA070-S
FS30LA080-S
型號數量折扣標準
出貨日
對應直徑(螺牙型) 材質 表面處理 寬度 W
(mm)
板厚
(mm)
基準尺寸 A/A1
(mm)
長度 L
(mm)
7天~ M5SUS304161.52026
7天~ M5SUS304161.53036
7天~ M5SUS304161.54046
4天~ M8SUS304222.02028
7天~ M8SUS304222.03038
7天~ M8SPCC陽離子電著塗裝:黑222.33038
7天~ M8SUS304222.04048
7天~ M8SPCC陽離子電著塗裝:黑222.34048
7天~ M8SUS304222.05058
7天~ M12SUS304302.52029
7天~ M12SUS304302.53039
7天~ M12SPCC陽離子電著塗裝:黑302.63039
7天~ M12SUS304302.54049
7天~ M12SPCC陽離子電著塗裝:黑302.64049
7天~ M12SUS304302.55059
7天~ M12SUS304302.56071
7天~ M12SUS304302.57081
7天~ M12SUS304302.58091
7天~ M18SUS304442.52030
7天~ M18SUS304442.53040
4天~ M18SPCC陽離子電著塗裝:黑442.63040
7天~ M18SUS304442.54050
7天~ M18SPCC陽離子電著塗裝:黑442.64050
7天~ M18SUS304442.55060
7天~ M18SUS304442.56072
7天~ M18SUS304442.57082
7天~ M18SUS304442.58092
7天~ M30SUS304543.03041
7天~ M30SUS304543.04051
7天~ M30SPCC陽離子電著塗裝:黑543.24051
7天~ M30SUS304543.05061
7天~ M30SUS304543.06074
7天~ M30SUS304543.07084
7天~ M30SUS304543.08094

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 托架 托架形狀 L

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767