(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

PP(聚丙烯)按壓式鉚釘

PP(聚丙烯)按壓式鉚釘

面板等的安裝用樹脂鉚釘。
用指尖按壓可展開腳部以固定面板等。

(i)請注意

  • 此商品照片為代表圖片,詳細請參照商品規格表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

PP(聚丙烯) 按壓式鉚釘的尺寸圖
D34
A×B6×1.68×2
型號HR306HR406
裝入數1,0001,000
型號
RIVETBR-PP-M3-6
RIVETBR-PP-M4-6
型號數量折扣標準
出貨日
套筒徑(mm)
(mm)
套筒徑
(mm)
4天~ 33
4天~ 44

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 聚丙烯 表面處理 頭部形狀 盲鉚釘
長度(mm) 6 販售單位 散裝(可購買一個)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767