(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

圓孔眼(黃銅)【包裝數為1~20,000】

圓孔眼(黃銅)

【材質】黃銅。
【表面處理】無。
【頭部形狀】圓頭。
【套筒徑(mm)】1.6/2/2.3/2.5/3/4。
【長度(mm)】2.5/3/4/5/6/7。
【銷售單位】散裝(可購買一個)/箱、包。

(i)請注意

  • 此商品照片為代表圖片,詳細請參照商品規格表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

鎖環型(黃銅)的尺寸圖
dD
1.63.0
2.03.0
2.33.8
2.53.8
3.04.8
3.55.5
4.06.8
型號
RIVETHT-BR-M1.6-3
RIVETHT-BR-M2-3
RIVETHT-BR-M2-4
RIVETHT-BR-M2-5
RIVETHT-BR-M2-6
RIVETHT-BR-M2-7
RIVETHT-BR-M2.3-3
RIVETHT-BR-M2.3-4
RIVETHT-BR-M2.5-2.5
RIVETHT-BR-M2.5-3
RIVETHT-BR-M3-4
RIVETHT-BR-M3-5
RIVETHT-BR-M3-6
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
套筒徑(mm)
(mm)
套筒徑
(mm)
長度
(mm)
販售單位
4天~ 1.61.63散裝(可購買一個)
4天~ 223散裝(可購買一個)

包裝數為20,000

4天~ 224盒・包裝
4天~ 225散裝(可購買一個)
4天~ 226散裝(可購買一個)
4天~ 227散裝(可購買一個)
4天~ 2.32.33散裝(可購買一個)

包裝數為20,000

4天~ 2.32.34盒・包裝

包裝數為10,000

4天~ 2.52.52.5盒・包裝

包裝數為10,000

4天~ 2.52.53盒・包裝
4天~ 334散裝(可購買一個)
4天~ 335散裝(可購買一個)

包裝數為10,000

4天~ 336盒・包裝

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 黃銅 材質 黃銅 表面處理
頭部形狀 圓頭

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767